피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000935000 - Steel stop buffer with screw
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000935000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000935000/05000935000.prj},{NB=05000935063},{PREVIEW=05000935000.png},{ARTNR=05000935063},{D1=30},{H=20},{D2=M8},{L=20},{S=2},{GH=70},{MAT=Stahl verzinkt/Naturkautschuck (NR)},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/43.61.31.05000935000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1058685}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
GH
Rubber hardness Shore A±5
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000935001
05000935001
100
40
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935002
05000935002
100
40
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935003
05000935003
100
40
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935004
05000935004
100
50
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935005
05000935005
100
50
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935006
05000935006
100
50
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935007
05000935007
100
60
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935008
05000935008
100
60
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935009
05000935009
100
60
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935010
05000935010
10
10
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935011
05000935011
10
10
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935012
05000935012
10
10
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935013
05000935013
10
15
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935014
05000935014
10
15
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935015
05000935015
10
15
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935016
05000935016
10
20
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935017
05000935017
10
20
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935018
05000935018
10
20
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935019
05000935019
125
55
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935020
05000935020
125
55
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935021
05000935021
125
55
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935022
05000935022
125
75
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935023
05000935023
125
75
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935024
05000935024
125
75
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05000935025
05000935025
15
10
M4
10
1.4
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Full complement type with Hexagon Hole (CFE...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
GN 352.1 - Buffers with screw, Inch
JW Winco
02.04.2024
with Screw driver slot (CFE, CFE...R, UUR, UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
B0456 - Rubber buffers steel or stainless steel, type B
Blohm
08.05.2024
PFC - Rubber fixed levelling foot - Load 3,150N
HPC
17.02.2022
CFES - IKO - Roller diameter from 16 to 40mm
HPC
17.02.2022
Roller Ø 39
FATH
19.03.2024
CF - Cam follower IKO - Roller diameter from 10 to 90mm
HPC
03.08.2023
Vibration Damping Mount Rubber PM
Tria2000
26.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성