피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000931000 - Stainless steel plate hinge, horizontally extended
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000931000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000931000/05000931000.prj},{NB=05000931012},{PREVIEW=05000931000.png},{ARTNR=05000931012},{VAR=mit Senkbohrungen / beidseitig verlängert},{L1=60},{L2=30},{D1=3},{D2=-},{D3=4},{D4=6.4},{M1=48},{M2=18},{M3=9},{M4=24},{S=1.5},{MAT=Edelstahl 1.4301},{GEW=24},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/08.bf.8b.05000931000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1057619}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000931001
05000931001
ohne Bohrung / beidseitig...
100
50
6
-
5
8.3
80
30
15
40
2
Edelstahl 1.4301
100
05000931002
05000931002
mit Durchgangsbohrungen /...
100
50
6
5.2
5
8.3
80
30
15
40
2
Edelstahl 1.4301
98
05000931003
05000931003
mit Senkbohrungen / beids...
100
50
6
-
5
8.3
80
30
15
40
2
Edelstahl 1.4301
97
05000931004
05000931004
ohne Bohrung / beidseitig...
120
60
6
-
5
8.3
96
36
18
48
2
Edelstahl 1.4301
139
05000931005
05000931005
mit Durchgangsbohrungen /...
120
60
6
5.2
5
8.3
96
36
18
48
2
Edelstahl 1.4301
138
05000931006
05000931006
mit Senkbohrungen / beids...
120
60
6
-
5
8.3
96
36
18
48
2
Edelstahl 1.4301
135
05000931007
05000931007
ohne Bohrung / einseitig ...
45
30
3
-
4
6.4
33
18
9
24
1.5
Edelstahl 1.4301
20
05000931008
05000931008
mit Durchgangsbohrungen /...
45
30
3
3.2
4
6.4
33
18
9
24
1.5
Edelstahl 1.4301
19
05000931009
05000931009
mit Senkbohrungen / einse...
45
30
3
-
4
6.4
33
18
9
24
1.5
Edelstahl 1.4301
19
05000931010
05000931010
ohne Bohrung / beidseitig...
60
30
3
-
4
6.4
48
18
9
24
1.5
Edelstahl 1.4301
25
05000931011
05000931011
mit Durchgangsbohrungen /...
60
30
3
3.2
4
6.4
48
18
9
24
1.5
Edelstahl 1.4301
25
05000931012
05000931012
mit Senkbohrungen / beids...
60
30
3
-
4
6.4
48
18
9
24
1.5
Edelstahl 1.4301
24
05000931013
05000931013
ohne Bohrung / einseitig ...
60
40
4
-
5
8.3
45
25
12.5
32.5
2
Edelstahl 1.4301
47
05000931014
05000931014
mit Durchgangsbohrungen /...
60
40
4
4.2
5
8.3
45
25
12.5
32.5
2
Edelstahl 1.4301
46
05000931015
05000931015
mit Senkbohrungen / einse...
60
40
4
-
5
8.3
45
25
12.5
32.5
2
Edelstahl 1.4301
45
05000931016
05000931016
ohne Bohrung / einseitig ...
75
50
6
-
5
8.3
55
30
15
40
2
Edelstahl 1.4301
81
05000931017
05000931017
mit Durchgangsbohrungen /...
75
50
6
5.2
5
8.3
55
30
15
40
2
Edelstahl 1.4301
79
05000931018
05000931018
mit Senkbohrungen / einse...
75
50
6
-
5
8.3
55
30
15
40
2
Edelstahl 1.4301
79
05000931019
05000931019
ohne Bohrung / beidseitig...
80
40
4
-
5
8.3
65
25
12.5
32.5
2
Edelstahl 1.4301
60
05000931020
05000931020
mit Durchgangsbohrungen /...
80
40
4
4.2
5
8.3
65
25
12.5
32.5
2
Edelstahl 1.4301
58
05000931021
05000931021
mit Senkbohrungen / beids...
80
40
4
-
5
8.3
65
25
12.5
32.5
2
Edelstahl 1.4301
56
05000931022
05000931022
ohne Bohrung / einseitig ...
90
60
6
-
5
8.3
66
36
18
48
2
Edelstahl 1.4301
112
05000931023
05000931023
mit Durchgangsbohrungen /...
90
60
6
5.2
5
8.3
66
36
18
48
2
Edelstahl 1.4301
90
05000931024
05000931024
mit Senkbohrungen / einse...
90
60
6
-
5
8.3
66
36
18
48
2
Edelstahl 1.4301
108
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성