피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000927000 - Spacer and foot disc with rubber pad, mounting via adhesive pad
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000927000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000927000/05000927000.prj},{NB=05000927009},{PREVIEW=05000927000.png},{ARTNR=05000927009},{D1=32},{H=9},{D2=5},{D3=9},{S1=2},{S2=1.1},{MAT=Stahl verzinkt/Gummiauflage NBR},{GEW=19},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/52.ed.f8.05000927000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1056226}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.5
[mm]
D3
+0.5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000927001
05000927001
19
14
4
7.5
1.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
7
05000927002
05000927002
19
3
4
7.5
1.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
3
05000927003
05000927003
19
7
4
7.5
1.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
6
05000927004
05000927004
25
16
4
7.5
1.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
14
05000927005
05000927005
25
3
4
7.5
1.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
7
05000927006
05000927006
25
8
4
7.5
1.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
10
05000927007
05000927007
32
18
5
9
2
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
25
05000927008
05000927008
32
4
5
9
2
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
14
05000927009
05000927009
32
9
5
9
2
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
19
05000927010
05000927010
38
10
5
9
2
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
27
05000927011
05000927011
38
20
5
9
2
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
39
05000927012
05000927012
38
4
5
9
2
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
20
05000927013
05000927013
50
11
6
11
2.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
54
05000927014
05000927014
50
22
6
11
2.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
77
05000927015
05000927015
50
5
6
11
2.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
41
05000927016
05000927016
64
13
6
11
2.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
100
05000927017
05000927017
64
26
6
11
2.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
141
05000927018
05000927018
64
5
6
11
2.5
1.1
Stahl verzinkt/Gummiaufla...
71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000675000 - Stainless steel spacer and foot disc with rubber pad, mountin...
SToxxparts
31.05.2022
DA - Spacer Disc (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
LCRK - Polyurethane/Damping Material-Conductive Rubber Footpad
SRD-FA
04.04.2023
SB1 - Spacer Disc Press Fit
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
HJLFP-7 - Jig Levelling Foot Pad
Harcourt
25.04.2022
EH 23260. - Clamping Devices actima / accessory / disc
Halder
22.12.2022
05000674000 - Stainless steel spacer and foot washer with rubber pad, mount...
SToxxparts
31.05.2022
Modèle 8009 - Solid end cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.10.2023
Series 092116 - Sealing including rubber gasket
Lechler
03.11.2023
05000928000 - Spacer and foot washer with rubber pad
SToxxparts
31.05.2022
Han-Modular Pneumatic O-Ring 6mm
HARTING
14.04.2022
Han 3 HPR-o-ring-sealing
HARTING
14.04.2022
Washer for M4 fixing screws (D=12mm)
HARTING
14.04.2022
05000940000 - Stainless steel ratchet disc with hole in the center
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성