您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000920000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon and internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000920000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000920000/05000920000.prj},{NB=05000920011},{PREVIEW=05000920000.png},{ARTNR=05000920011},{VAR=mit Gummiauflage},{D1=80},{D2=M8},{L1=34},{H1=8.5},{H2=2},{K=54.5},{SW1=14},{T=8},{MAT=Edelstahlstellfuß 1.4301},{GEW=347},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/f7.14.84.05000920000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1054733}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
SW1
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000920001
05000920001
mit Gummiauflage
100
M10
38
9
3
70.5
14
10
Edelstahlstellfuß 1.4301
527
05000920002
05000920002
mit Gummiauflage
100
M12
41
9
3
70.5
17
12
Edelstahlstellfuß 1.4301
542
05000920003
05000920003
mit Gummiauflage
100
M16
47
9
3
70.5
22
16
Edelstahlstellfuß 1.4301
578
05000920004
05000920004
mit Gummiauflage
100
M20
55
9
3
70.5
27
20
Edelstahlstellfuß 1.4301
667
05000920005
05000920005
mit Gummiauflage
100
M8
35
9
3
70.5
14
8
Edelstahlstellfuß 1.4301
527
05000920006
05000920006
mit Gummiauflage
120
M20
59
12
3.5
95.5
27
20
Edelstahlstellfuß 1.4301
1064
05000920007
05000920007
mit Gummiauflage
80
M10
37
8.5
2
54.5
14
10
Edelstahlstellfuß 1.4301
347
05000920008
05000920008
mit Gummiauflage
80
M12
40
8.5
2
54.5
17
12
Edelstahlstellfuß 1.4301
362
05000920009
05000920009
mit Gummiauflage
80
M16
46
8.5
2
54.5
22
16
Edelstahlstellfuß 1.4301
378
05000920010
05000920010
mit Gummiauflage
80
M20
54
8.5
2
54.5
27
20
Edelstahlstellfuß 1.4301
442
05000920011
05000920011
mit Gummiauflage
80
M8
34
8.5
2
54.5
14
8
Edelstahlstellfuß 1.4301
347
05000920012
05000920012
ohne Gummiauflage
100
M10
38
9
-
70.5
14
10
Edelstahlstellfuß 1.4301
485
05000920013
05000920013
ohne Gummiauflage
100
M12
41
9
-
70.5
17
12
Edelstahlstellfuß 1.4301
500
05000920014
05000920014
ohne Gummiauflage
100
M16
47
9
-
70.5
22
16
Edelstahlstellfuß 1.4301
536
05000920015
05000920015
ohne Gummiauflage
100
M20
55
9
-
70.5
27
20
Edelstahlstellfuß 1.4301
625
05000920016
05000920016
ohne Gummiauflage
100
M8
35
9
-
70.5
14
8
Edelstahlstellfuß 1.4301
485
05000920017
05000920017
ohne Gummiauflage
120
M20
59
12
-
95.5
27
20
Edelstahlstellfuß 1.4301
981
05000920018
05000920018
ohne Gummiauflage
80
M10
37
8.5
-
54.5
14
10
Edelstahlstellfuß 1.4301
325
05000920019
05000920019
ohne Gummiauflage
80
M12
40
8.5
-
54.5
17
12
Edelstahlstellfuß 1.4301
340
05000920020
05000920020
ohne Gummiauflage
80
M16
46
8.5
-
54.5
22
16
Edelstahlstellfuß 1.4301
356
05000920021
05000920021
ohne Gummiauflage
80
M20
54
8.5
-
54.5
27
20
Edelstahlstellfuß 1.4301
420
05000920022
05000920022
ohne Gummiauflage
80
M8
34
8.5
-
54.5
14
8
Edelstahlstellfuß 1.4301
325
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05000911000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon at the ...
SToxxparts
31.05.2022
GN 23 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, with fixing...
Ganter
12.04.2024
HEADFD - Foot cup - Fixed adjustable - all stainless steel - Heavy duty typ...
SRD-FA
09.09.2022
HRS100/150-A-46 - Thermo-chiller/Air Cooling, 460V
SMC Corporation
24.05.2022
05000942000 - Stainless steel adjustable foot, external hexagon at the bott...
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表