您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000907000 - Holding magnet with threaded pin
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000907000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000907000/05000907000.prj},{NB=05000907011},{PREVIEW=05000907000.png},{ARTNR=05000907011},{MW=AlNiCo},{D1=8},{D2=M3},{H=20},{L=7},{SW=1.5},{FN=4},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=8},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/6a.58.ba.05000907000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1053284}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
MW
Magnetic material
ⁿ/ₐ
D1
±0.1
[mm]
D2
[mm]
H
±0.2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000907001
05000907001
AlNiCo
10
M4
20
8
2
8.5
Stahl verzinkt
13
05000907002
05000907002
AlNiCo
13
M4
20
8
2
12
Stahl verzinkt
21
05000907003
05000907003
AlNiCo
16
M4
20
10
2
20
Stahl verzinkt
26
05000907004
05000907004
AlNiCo
20
M6
25
10
3
40
Stahl verzinkt
60
05000907005
05000907005
AlNiCo
25
M6
35
10
3
60
Stahl verzinkt
125
05000907006
05000907006
AlNiCo
32
M8
40
12
4
160
Stahl verzinkt
217
05000907007
05000907007
AlNiCo
40
M8
50
15
4
240
Stahl verzinkt
458
05000907008
05000907008
AlNiCo
50
M10
60
15
5
400
Stahl verzinkt
855
05000907009
05000907009
AlNiCo
63
M12
65
20
6
660
Stahl verzinkt
1345
05000907010
05000907010
AlNiCo
6
M3
20
7
1.5
2
Stahl verzinkt
5
05000907011
05000907011
AlNiCo
8
M3
20
7
1.5
4
Stahl verzinkt
8
05000907012
05000907012
NdFeB
10
M4
20
8
2
24
Stahl verzinkt
14
05000907013
05000907013
NdFeB
13
M4
20
8
2
60
Stahl verzinkt
23
05000907014
05000907014
NdFeB
16
M4
20
10
2
90
Stahl verzinkt
32
05000907015
05000907015
NdFeB
20
M6
25
10
3
135
Stahl verzinkt
62
05000907016
05000907016
NdFeB
25
M6
35
10
3
190
Stahl verzinkt
127
05000907017
05000907017
NdFeB
32
M8
40
12
4
340
Stahl verzinkt
220
05000907018
05000907018
NdFeB
40
M8
50
15
4
700
Stahl verzinkt
461
05000907019
05000907019
NdFeB
50
M10
60
15
5
1000
Stahl verzinkt
860
05000907020
05000907020
NdFeB
63
M12
65
20
6
1700
Stahl verzinkt
1350
05000907021
05000907021
NdFeB
6
M3
20
7
1.5
6
Stahl verzinkt
5
05000907022
05000907022
NdFeB
8
M3
20
7
1.5
12
Stahl verzinkt
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表