您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000906000 - Aluminum oil sight glass, plastic
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000906000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000906000/05000906000.prj},{NB=05000906013},{PREVIEW=05000906000.png},{ARTNR=05000906013},{VAR=mit Prismeneffekt},{D1=18},{D2=M26x1.5},{D3=32},{L1=9},{L2=8},{S=30},{MAT=Aluminium/Polyamid/Gummidichtung NBR},{GEW=15},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/27.c3.20.05000906000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1053126}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000906001
05000906001
mit rotem Markierungsring
11
G3/8
22
8
7.5
20
Aluminium/Polyamid/Gummid...
6
05000906002
05000906002
mit rotem Markierungsring
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
Aluminium/Polyamid/Gummid...
6
05000906003
05000906003
mit rotem Markierungsring
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polyamid/Gummid...
8
05000906004
05000906004
mit rotem Markierungsring
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polyamid/Gummid...
8
05000906005
05000906005
mit rotem Markierungsring
18
G3/4
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
15
05000906006
05000906006
mit rotem Markierungsring
18
M26x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
15
05000906007
05000906007
mit rotem Markierungsring
18
M27x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
16
05000906008
05000906008
mit rotem Markierungsring
24
G1
40
11
8.5
36
Aluminium/Polyamid/Gummid...
22
05000906009
05000906009
mit rotem Markierungsring
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
Aluminium/Polyamid/Gummid...
24
05000906010
05000906010
mit Prismeneffekt
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polyamid/Gummid...
12
05000906011
05000906011
mit Prismeneffekt
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polyamid/Gummid...
5
05000906012
05000906012
mit Prismeneffekt
18
G3/4
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
15
05000906013
05000906013
mit Prismeneffekt
18
M26x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
15
05000906014
05000906014
mit Prismeneffekt
18
M27x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
16
05000906015
05000906015
mit Prismeneffekt
24
G1
40
11
8.5
36
Aluminium/Polyamid/Gummid...
25
05000906016
05000906016
mit Prismeneffekt
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
Aluminium/Polyamid/Gummid...
23
05000906017
05000906017
ohne Reflektor
11
G3/8
22
8
7.5
20
Aluminium/Polyamid/Gummid...
6
05000906018
05000906018
ohne Reflektor
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
Aluminium/Polyamid/Gummid...
6
05000906019
05000906019
ohne Reflektor
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polyamid/Gummid...
8
05000906020
05000906020
ohne Reflektor
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polyamid/Gummid...
8
05000906021
05000906021
ohne Reflektor
18
G3/4
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
15
05000906022
05000906022
ohne Reflektor
18
M26x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
15
05000906023
05000906023
ohne Reflektor
18
M27x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polyamid/Gummid...
16
05000906024
05000906024
ohne Reflektor
24
G1
40
11
8.5
36
Aluminium/Polyamid/Gummid...
22
05000906025
05000906025
ohne Reflektor
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
Aluminium/Polyamid/Gummid...
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05000603000 - Oil sight glass
SToxxparts
31.05.2022
B0468 - Oil level sight glasses aluminium
Blohm
03.06.2024
GN 743 B - Oil level sight glasses, type B, without reflector
Elesa+Ganter
28.03.2024
28010 - Oil level sight glasses aluminium
norelem
30.05.2024
28012 - Oil level sight glasses aluminium, glass window
norelem
30.05.2024
GN 743.2 A - Oil level sight glasses, type A with contrast screen
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 541 - Oil level sight glasses, type A, with reflector
Ganter
12.04.2024
GN 743 A - Oil level sight glasses, type A, with reflector
Ganter
12.04.2024
GN 743.2 B - Oil level sight glasses, type B without contrast screen
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743 B - Oil level sight glasses, type B, without reflector
Ganter
12.04.2024
GN 743.2 A - Oil level sight glasses, type A with contrast screen
Ganter
12.04.2024
GN 543.2 A - Oil level sight glasses, type A, with reflector
Ganter
12.04.2024
GN 743.2 B - Oil level sight glasses, type B without contrast screen
Ganter
12.04.2024
05001071000 - Aluminum oil sight glass with ESG- glass, black anodized, tem...
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表