피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000853000 - Stainless steel bolt
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000853000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000853000/05000853000.prj},{NB=05000853016},{ARTNR=05000853016},{V=mit Knopf / ohne Kontermutter / Bolzen ohne Innengewinde},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=-},{D4=23},{L1=9},{L2=34},{L3=65},{L4=48},{T=-},{FDA=11},{FDE=32},{MAT=Edelstahl},{GEW=49},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.b4.c8.05000853000.pdf},{PREVIEW=05000853000.png},{DEFAULTSORTATTR=49909}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
~
[mm]
L4
~
[mm]
T
min.
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000853001
05000853001
mit Knopf und Kontermutte...
10
M20x1.5
-
28
11
43
78
57
-
18
43
Edelstahl
130
05000853002
05000853002
mit Knopf und Kontermutte...
5
M10x1
-
16
6
22
42
29
-
7
18
Edelstahl
10
05000853003
05000853003
mit Knopf und Kontermutte...
6
M12x1.5
-
19
7
26
49
35
-
8
21
Edelstahl
20
05000853004
05000853004
mit Knopf und Kontermutte...
8
M16x1.5
-
23
9
34
65
48
-
11
32
Edelstahl
60
05000853005
05000853005
mit Knopf / ohne Kontermu...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
93
05000853006
05000853006
mit Knopf / ohne Kontermu...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
13
05000853007
05000853007
mit Knopf / ohne Kontermu...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
21
05000853008
05000853008
mit Knopf / ohne Kontermu...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
48
05000853009
05000853009
mit Knopf und Kontermutte...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
120
05000853010
05000853010
mit Knopf und Kontermutte...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
1
05000853011
05000853011
mit Knopf und Kontermutte...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
30
05000853012
05000853012
mit Knopf und Kontermutte...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
65
05000853013
05000853013
mit Knopf / ohne Kontermu...
10
M20x1.5
-
28
11
43
78
57
-
18
43
Edelstahl
100
05000853014
05000853014
mit Knopf / ohne Kontermu...
5
M10x1
-
16
6
22
42
29
-
7
18
Edelstahl
14
05000853015
05000853015
mit Knopf / ohne Kontermu...
6
M12x1.5
-
19
7
26
49
35
-
8
21
Edelstahl
21
05000853016
05000853016
mit Knopf / ohne Kontermu...
8
M16x1.5
-
23
9
34
65
48
-
11
32
Edelstahl
49
05000853017
05000853017
ohne Knopf / mit Kontermu...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
110
05000853018
05000853018
ohne Knopf / mit Kontermu...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
15
05000853019
05000853019
ohne Knopf / mit Kontermu...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
30
05000853020
05000853020
ohne Knopf / mit Kontermu...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
60
05000853021
05000853021
ohne Knopf und Kontermutt...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
84
05000853022
05000853022
ohne Knopf und Kontermutt...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
11
05000853023
05000853023
ohne Knopf und Kontermutt...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
18
05000853024
05000853024
ohne Knopf und Kontermutt...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
42
05000853025
05000853025
ohne Knopf und Kontermutt...
10
M20x1.5
-
28
11
43
78
57
-
18
43
Edelstahl
86
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 20235 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 69 - Hex head screws / bolts partially / fully threaded, with UNF thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성