피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000835000 - Stainless steel plate hinge with through hole
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000835000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000835000/05000835000.prj},{NB=05000835004},{ARTNR=05000835004},{V=1.5-fach verlängert},{L1=40},{L2=60},{D1=4},{D2=4.2},{M1=25},{M2=-},{M3=22.5},{S=2},{MAT=Edelstahl},{GEW=52},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/05.65.15.05000835000.pdf},{PREVIEW=05000835000.png},{DEFAULTSORTATTR=47017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000835001
05000835001
quadratisch
30
30
3
3.2
18
18
-
1.5
Edelstahl
15
05000835002
05000835002
1.5-fach verlängert
30
45
3
3.2
18
-
16.5
1.5
Edelstahl
22
05000835003
05000835003
quadratisch
40
40
4
4.2
25
25
-
2
Edelstahl
33
05000835004
05000835004
1.5-fach verlängert
40
60
4
4.2
25
-
22.5
2
Edelstahl
52
05000835005
05000835005
quadratisch
50
50
6
5.2
30
30
-
2
Edelstahl
63
05000835006
05000835006
1.5-fach verlängert
50
75
6
5.2
30
-
27.5
2
Edelstahl
90
05000835007
05000835007
quadratisch
60
60
6
5.2
36
36
-
2
Edelstahl
80
05000835008
05000835008
1.5-fach verlängert
60
90
6
5.2
36
-
33
2
Edelstahl
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GASPSD - Hinge - stainless steel hinge - tapered hole
SRD-FA
30.04.2022
05000836000 - Stainless steel plate hinge with counterbored hole
SToxxparts
31.05.2022
GN136 C - Sheet metal hinges, Type C, with countersunk holes
Berger Tools
02.05.2023
05000834000 - Stainless steel plate hinge without holes
SToxxparts
31.05.2022
GN 136 B - Stainless Steel-Sheet metal hinges, Type B, with through-holes
Elesa+Ganter
28.03.2024
Modèle 232864 - Hinge - Stainless steel
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
GN 235 - Stainless Steel-Hinges, Type D, with through-holes
Ganter
12.04.2024
05000956000 - Sheet metal hinge, square or vertically extended
SToxxparts
31.05.2022
LD22_23_24 - Stainless steel butterfly hinge·adjustable elastic square/limi...
HEFA
29.04.2024
Modèle 37-1063 - Charnière noeud à plat, inox - Percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
K1082 - Hinges sheet steel or sheet stainless steel
KIPP
27.05.2024
K1805 - Hinges steel or stainless steel weldable
KIPP
27.05.2024
VKK03
VIPDO
26.01.2024
XL-Contiflex 2,7m x 2,9m (BreitexHöhe)
Karl Miller
23.01.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성