피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000830000 - Locking with handle shell, actuation with triangle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000830000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000830000/05000830000.prj},{NB=05000830044},{ARTNR=05000830044},{V=2 / schwarz RAL 9005, strukturmatt},{A=8},{MAT=Zink-Druckguss/Kunststoffschale/Stahl},{GEW=200},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7f.4c.ba.05000830000.pdf},{PREVIEW=05000830000.png},{DEFAULTSORTATTR=45878}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000830001
05000830001
1 / schwarz RAL 9005, str...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
230
05000830002
05000830002
1 / schwarz RAL 9005, str...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000830003
05000830003
1 / schwarz RAL 9005, str...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000830004
05000830004
1 / schwarz RAL 9005, str...
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000830005
05000830005
1 / schwarz RAL 9005, str...
18
Zink-Druckguss/Kunststoff...
305
05000830006
05000830006
1 / schwarz RAL 9005, str...
20
Zink-Druckguss/Kunststoff...
200
05000830007
05000830007
1 / schwarz RAL 9005, str...
22
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000830008
05000830008
1 / schwarz RAL 9005, str...
24
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000830009
05000830009
1 / schwarz RAL 9005, str...
26
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
05000830010
05000830010
1 / schwarz RAL 9005, str...
28
Zink-Druckguss/Kunststoff...
250
05000830011
05000830011
1 / schwarz RAL 9005, str...
30
Zink-Druckguss/Kunststoff...
309
05000830012
05000830012
1 / schwarz RAL 9005, str...
32
Zink-Druckguss/Kunststoff...
310
05000830013
05000830013
1 / schwarz RAL 9005, str...
34
Zink-Druckguss/Kunststoff...
312
05000830014
05000830014
1 / schwarz RAL 9005, str...
36
Zink-Druckguss/Kunststoff...
310
05000830015
05000830015
1 / schwarz RAL 9005, str...
38
Zink-Druckguss/Kunststoff...
315
05000830016
05000830016
1 / schwarz RAL 9005, str...
40
Zink-Druckguss/Kunststoff...
318
05000830017
05000830017
1 / schwarz RAL 9005, str...
4
Zink-Druckguss/Kunststoff...
310
05000830018
05000830018
1 / schwarz RAL 9005, str...
42
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000830019
05000830019
1 / schwarz RAL 9005, str...
45
Zink-Druckguss/Kunststoff...
310
05000830020
05000830020
1 / schwarz RAL 9005, str...
50
Zink-Druckguss/Kunststoff...
322
05000830021
05000830021
1 / schwarz RAL 9005, str...
6
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000830022
05000830022
1 / schwarz RAL 9005, str...
8
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
05000830023
05000830023
2 / schwarz RAL 9005, str...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000830024
05000830024
2 / schwarz RAL 9005, str...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000830025
05000830025
2 / schwarz RAL 9005, str...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성