피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000829000 - Locking with handle shell, actuation with slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000829000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000829000/05000829000.prj},{NB=05000829044},{ARTNR=05000829044},{V=2 / schwarz RAL 9005, strukturmatt},{A=8},{MAT=Zink-Druckguss/Kunststoffschale/Stahl},{GEW=309},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3d.09.87.05000829000.pdf},{PREVIEW=05000829000.png},{DEFAULTSORTATTR=45718}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000829001
05000829001
2 / silber RAL 9006, stru...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000829002
05000829002
2 / silber RAL 9006, stru...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000829003
05000829003
2 / silber RAL 9006, stru...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000829004
05000829004
2 / silber RAL 9006, stru...
16
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000829005
05000829005
2 / silber RAL 9006, stru...
18
Zink-Druckguss/Kunststoff...
305
05000829006
05000829006
2 / silber RAL 9006, stru...
20
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000829007
05000829007
2 / silber RAL 9006, stru...
22
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000829008
05000829008
2 / silber RAL 9006, stru...
24
Zink-Druckguss/Kunststoff...
306
05000829009
05000829009
2 / silber RAL 9006, stru...
26
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
05000829010
05000829010
2 / silber RAL 9006, stru...
28
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
05000829011
05000829011
2 / silber RAL 9006, stru...
30
Zink-Druckguss/Kunststoff...
309
05000829012
05000829012
2 / silber RAL 9006, stru...
32
Zink-Druckguss/Kunststoff...
310
05000829013
05000829013
2 / silber RAL 9006, stru...
34
Zink-Druckguss/Kunststoff...
312
05000829014
05000829014
2 / silber RAL 9006, stru...
36
Zink-Druckguss/Kunststoff...
310
05000829015
05000829015
2 / silber RAL 9006, stru...
38
Zink-Druckguss/Kunststoff...
315
05000829016
05000829016
2 / silber RAL 9006, stru...
40
Zink-Druckguss/Kunststoff...
318
05000829017
05000829017
2 / silber RAL 9006, stru...
42
Zink-Druckguss/Kunststoff...
317
05000829018
05000829018
2 / silber RAL 9006, stru...
4
Zink-Druckguss/Kunststoff...
300
05000829019
05000829019
2 / silber RAL 9006, stru...
45
Zink-Druckguss/Kunststoff...
310
05000829020
05000829020
2 / silber RAL 9006, stru...
50
Zink-Druckguss/Kunststoff...
322
05000829021
05000829021
2 / silber RAL 9006, stru...
6
Zink-Druckguss/Kunststoff...
307
05000829022
05000829022
2 / silber RAL 9006, stru...
8
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
05000829023
05000829023
2 / schwarz RAL 9005, str...
10
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
05000829024
05000829024
2 / schwarz RAL 9005, str...
13
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
05000829025
05000829025
2 / schwarz RAL 9005, str...
14
Zink-Druckguss/Kunststoff...
308
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성