피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000819000 - Slotted stainless steel adjusting ring with two threaded holes
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000819000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000819000/05000819000.prj},{NB=05000819006},{ARTNR=05000819006},{D1=42},{D2=20},{B=15},{D3=M5},{D4=M5},{M=31},{S=3},{X=0.6},{MAT=Edelstahl},{GEW=93},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4d.04.b7.05000819000.pdf},{PREVIEW=05000819000.png},{DEFAULTSORTATTR=42580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
X
~ max. protrusion screw head
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000819001
05000819001
30
12
11
M4
M4
21
2.1
0.7
Edelstahl
38
05000819002
05000819002
32
14
11
M4
M4
23
2.1
0.7
Edelstahl
45
05000819003
05000819003
36
15
13
M5
M5
25.5
2.1
1.4
Edelstahl
70
05000819004
05000819004
36
16
13
M5
M5
26
2.1
1.4
Edelstahl
68
05000819005
05000819005
42
18
15
M5
M5
30
3
0.6
Edelstahl
99
05000819006
05000819006
42
20
15
M5
M5
31
3
0.6
Edelstahl
93
05000819007
05000819007
48
22
15
M5
M5
35
3
0
Edelstahl
125
05000819008
05000819008
48
25
15
M5
M5
36.5
3
0
Edelstahl
114
05000819009
05000819009
55
28
15
M6
M6
41.5
3
0.5
Edelstahl
147
05000819010
05000819010
55
30
15
M6
M6
42.5
3
0.5
Edelstahl
146
05000819011
05000819011
60
32
15
M6
M6
46
4
0.4
Edelstahl
192
05000819012
05000819012
60
35
15
M6
M6
47.5
4
0.4
Edelstahl
162
05000819013
05000819013
65
40
15
M6
M6
52.5
4
0.5
Edelstahl
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SL-SSCSJ, SH-SSCSJ, SHD-SSCSJ,SL-SCSAJ,SH-SCSAJ,SL-SCSAWJ,SH-SCSAWJ - (Prec...
Misumi
31.01.2024
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code K, with keyway
Ganter
12.04.2024
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type DW, double, with bore
Ganter
12.04.2024
GN 187.5 - Stainless Steel-Locking plates, Type B, Stud, with female thread
Ganter
12.04.2024
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type DW, double, with keywa...
Ganter
12.04.2024
GN 3971 - Bevel Gear Boxes, Housing Aluminum, Type L, Angular gear 90°
Ganter
12.04.2024
DIN 6371 - Captive C-Washers
Ganter
12.04.2024
GN 598.1 - Revolving handles
Ganter
12.04.2024
05000742000 - Slotted stainless steel adjusting ring with radial mounting t...
SToxxparts
31.05.2022
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Ganter
12.04.2024
05000743000 - Slotted stainless steel adjusting ring with axial mounting ta...
SToxxparts
31.05.2022
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with key...
Ganter
12.04.2024
05000929000 - Slotted stainless steel adjusting ring with damping washer
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성