您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000816000 - Stainless steel bolt 1.4401 (A4), without detent lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000816000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000816000/05000816000.prj},{NB=05000816020},{ARTNR=05000816020},{V=Edelstahlknopf / ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=27},{K=24},{L2=58},{L3=26},{L4=8},{SW=17},{FDA=6},{FDE=23},{MAT=Edelstahl},{GEW=108},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a1.67.ec.05000816000.pdf},{PREVIEW=05000816000.png},{DEFAULTSORTATTR=42114}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000816001
05000816001
Kunststoffknopf / ohne Ko...
10
12
M16x1.5
28
24
58
26
8
17
7.5
32
Edelstahl
64
05000816002
05000816002
Kunststoffknopf / ohne Ko...
12
15
M20x1.5
33
28.5
71.5
33
10
22
9
32
Edelstahl
129
05000816003
05000816003
Kunststoffknopf / ohne Ko...
4
4
M8x1
16
14
35
16
5
10
3.5
11
Edelstahl
11
05000816004
05000816004
Kunststoffknopf / ohne Ko...
4
6
M8x1
16
14
35
16
5
10
3
11
Edelstahl
11
05000816005
05000816005
Kunststoffknopf / ohne Ko...
5
5
M10x1
19
16
40
18
6
12
3
12
Edelstahl
20
05000816006
05000816006
Kunststoffknopf / ohne Ko...
5
8
M10x1
19
16
40
18
6
12
3
14
Edelstahl
19
05000816007
05000816007
Kunststoffknopf / ohne Ko...
6
6
M12x1.5
23
20
48
22
6
14
4.5
16
Edelstahl
30
05000816008
05000816008
Kunststoffknopf / ohne Ko...
6
9
M12x1.5
23
20
48
22
6
14
4
20
Edelstahl
30
05000816009
05000816009
Kunststoffknopf / ohne Ko...
8
12
M16x1.5
28
24
58
26
8
17
7
26
Edelstahl
64
05000816010
05000816010
Kunststoffknopf / ohne Ko...
8
8
M16x1.5
28
24
58
26
8
17
6
23
Edelstahl
63
05000816011
05000816011
Edelstahlknopf / ohne Kon...
10
12
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
7.5
32
Edelstahl
112
05000816012
05000816012
Edelstahlknopf / ohne Kon...
12
15
M20x1.5
32
28.5
71.5
33
10
22
9
32
Edelstahl
200
05000816013
05000816013
Edelstahlknopf / ohne Kon...
4
4
M8x1
16
14
35
16
5
10
3.5
11
Edelstahl
20
05000816014
05000816014
Edelstahlknopf / ohne Kon...
4
6
M8x1
16
14
35
16
5
10
3
11
Edelstahl
26
05000816015
05000816015
Edelstahlknopf / ohne Kon...
5
5
M10x1
18
16
40
18
6
12
3
12
Edelstahl
33
05000816016
05000816016
Edelstahlknopf / ohne Kon...
5
8
M10x1
18
16
40
18
6
12
3
14
Edelstahl
33
05000816017
05000816017
Edelstahlknopf / ohne Kon...
6
6
M12x1.5
22
20
48
22
6
14
4.5
16
Edelstahl
55
05000816018
05000816018
Edelstahlknopf / ohne Kon...
6
9
M12x1.5
22
20
48
22
6
14
4
20
Edelstahl
55
05000816019
05000816019
Edelstahlknopf / ohne Kon...
8
12
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
7
26
Edelstahl
140
05000816020
05000816020
Edelstahlknopf / ohne Kon...
8
8
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
6
23
Edelstahl
108
05000816021
05000816021
Edelstahlknopf / mit Kont...
10
12
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
7.5
32
Edelstahl
130
05000816022
05000816022
Edelstahlknopf / mit Kont...
12
15
M20x1.5
32
28.5
71.5
33
10
22
9
32
Edelstahl
204
05000816023
05000816023
Edelstahlknopf / mit Kont...
4
4
M8x1
16
14
35
16
5
10
3.5
11
Edelstahl
23
05000816024
05000816024
Edelstahlknopf / mit Kont...
4
6
M8x1
16
14
35
16
5
10
3
11
Edelstahl
29
05000816025
05000816025
Edelstahlknopf / mit Kont...
5
5
M10x1
18
16
40
18
6
12
3
12
Edelstahl
39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05000853000 - Stainless steel bolt
SToxxparts
31.05.2022
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 20235 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
MAE-GF-344-ST - Articulated Levelling Feets 344 Plastic with Steel Bolt
MÄDLER
26.04.2024
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 69 - Hex head screws / bolts partially / fully threaded, with UNF thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
EH 22130. - Precision Index Plungers with cylindrical support / bush
Halder
22.12.2022
EH 22130. - Precision Index Plungers with cylindrical support / with lockin...
Halder
22.12.2022
GN 817.2-NI - ELESA-Indexing plungers
Elesa
13.05.2024
05000722000 - Stainless steel pin with axial lock
SToxxparts
31.05.2022
Bolts with groove for retainers (suitable for clevises)
MBO Oßwald
07.10.2021
GN 412 - Indexing plungers with screw-on flange, Type B without rest positi...
Elesa+Ganter
28.03.2024
TCEI - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - ...
CA-BE
03.11.2022
GN 412 - Indexing plungers with screw-on flange, Type B without rest positi...
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表