05000816000 - Stainless steel bolt 1.4401 (A4), without detent lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000816000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000816000/05000816000.prj},{NB=05000816020},{ARTNR=05000816020},{V=Edelstahlknopf / ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=27},{K=24},{L2=58},{L3=26},{L4=8},{SW=17},{FDA=6},{FDE=23},{MAT=Edelstahl},{GEW=108},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a1.67.ec.05000816000.pdf},{PREVIEW=05000816000.png},{DEFAULTSORTATTR=42114}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000816001
05000816001
Kunststoffknopf / ohne Ko...
10
12
M16x1.5
28
24
58
26
8
17
7.5
32
Edelstahl
64
05000816002
05000816002
Kunststoffknopf / ohne Ko...
12
15
M20x1.5
33
28.5
71.5
33
10
22
9
32
Edelstahl
129
05000816003
05000816003
Kunststoffknopf / ohne Ko...
4
4
M8x1
16
14
35
16
5
10
3.5
11
Edelstahl
11
05000816004
05000816004
Kunststoffknopf / ohne Ko...
4
6
M8x1
16
14
35
16
5
10
3
11
Edelstahl
11
05000816005
05000816005
Kunststoffknopf / ohne Ko...
5
5
M10x1
19
16
40
18
6
12
3
12
Edelstahl
20
05000816006
05000816006
Kunststoffknopf / ohne Ko...
5
8
M10x1
19
16
40
18
6
12
3
14
Edelstahl
19
05000816007
05000816007
Kunststoffknopf / ohne Ko...
6
6
M12x1.5
23
20
48
22
6
14
4.5
16
Edelstahl
30
05000816008
05000816008
Kunststoffknopf / ohne Ko...
6
9
M12x1.5
23
20
48
22
6
14
4
20
Edelstahl
30
05000816009
05000816009
Kunststoffknopf / ohne Ko...
8
12
M16x1.5
28
24
58
26
8
17
7
26
Edelstahl
64
05000816010
05000816010
Kunststoffknopf / ohne Ko...
8
8
M16x1.5
28
24
58
26
8
17
6
23
Edelstahl
63
05000816011
05000816011
Edelstahlknopf / ohne Kon...
10
12
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
7.5
32
Edelstahl
112
05000816012
05000816012
Edelstahlknopf / ohne Kon...
12
15
M20x1.5
32
28.5
71.5
33
10
22
9
32
Edelstahl
200
05000816013
05000816013
Edelstahlknopf / ohne Kon...
4
4
M8x1
16
14
35
16
5
10
3.5
11
Edelstahl
20
05000816014
05000816014
Edelstahlknopf / ohne Kon...
4
6
M8x1
16
14
35
16
5
10
3
11
Edelstahl
26
05000816015
05000816015
Edelstahlknopf / ohne Kon...
5
5
M10x1
18
16
40
18
6
12
3
12
Edelstahl
33
05000816016
05000816016
Edelstahlknopf / ohne Kon...
5
8
M10x1
18
16
40
18
6
12
3
14
Edelstahl
33
05000816017
05000816017
Edelstahlknopf / ohne Kon...
6
6
M12x1.5
22
20
48
22
6
14
4.5
16
Edelstahl
55
05000816018
05000816018
Edelstahlknopf / ohne Kon...
6
9
M12x1.5
22
20
48
22
6
14
4
20
Edelstahl
55
05000816019
05000816019
Edelstahlknopf / ohne Kon...
8
12
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
7
26
Edelstahl
140
05000816020
05000816020
Edelstahlknopf / ohne Kon...
8
8
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
6
23
Edelstahl
108
05000816021
05000816021
Edelstahlknopf / mit Kont...
10
12
M16x1.5
27
24
58
26
8
17
7.5
32
Edelstahl
130
05000816022
05000816022
Edelstahlknopf / mit Kont...
12
15
M20x1.5
32
28.5
71.5
33
10
22
9
32
Edelstahl
204
05000816023
05000816023
Edelstahlknopf / mit Kont...
4
4
M8x1
16
14
35
16
5
10
3.5
11
Edelstahl
23
05000816024
05000816024
Edelstahlknopf / mit Kont...
4
6
M8x1
16
14
35
16
5
10
3
11
Edelstahl
29
05000816025
05000816025
Edelstahlknopf / mit Kont...
5
5
M10x1
18
16
40
18
6
12
3
12
Edelstahl
39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000853000 - Stainless steel bolt
SToxxparts
31.05.2022
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 20235 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
MAE-GF-344-ST - Articulated Levelling Feets 344 Plastic with Steel Bolt
MÄDLER
26.04.2024
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 69 - Hex head screws / bolts partially / fully threaded, with UNF thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
EH 22130. - Precision Index Plungers with cylindrical support / bush
Halder
22.12.2022
EH 22130. - Precision Index Plungers with cylindrical support / with lockin...
Halder
22.12.2022
GN 817.2-NI - ELESA-Indexing plungers
Elesa
13.05.2024
05000722000 - Stainless steel pin with axial lock
SToxxparts
31.05.2022
Bolts with groove for retainers (suitable for clevises)
MBO Oßwald
07.10.2021
GN 412 - Indexing plungers with screw-on flange, Type B without rest positi...
Elesa+Ganter
28.03.2024
TCEI - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - ...
CA-BE
03.11.2022
GN 412 - Indexing plungers with screw-on flange, Type B without rest positi...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성