您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000814000 - Cable with connection coupling, straight
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000814000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000814000/05000814000.prj},{NB=05000814005},{ARTNR=05000814005},{AK=M12x1},{N=5},{L1=10},{D1=15},{D2=42},{MAT=Kunststoff},{GEW=195},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.5b.90.05000814000.pdf},{PREVIEW=05000814000.png},{DEFAULTSORTATTR=41029}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
AK
Connection coupling
[mm]
N
Number of contacts
ⁿ/ₐ
L1
Cable length
[m]
D1
[mm]
D2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000814001
05000814001
M12x1
12
10
15
42
Kunststoff
400
05000814002
05000814002
M12x1
12
5
15
42
Kunststoff
230
05000814003
05000814003
M12x1
4
10
15
42
Kunststoff
300
05000814004
05000814004
M12x1
4
5
15
42
Kunststoff
160
05000814005
05000814005
M12x1
5
10
15
42
Kunststoff
195
05000814006
05000814006
M12x1
5
5
15
42
Kunststoff
265
05000814007
05000814007
M12x1
8
10
15
42
Kunststoff
500
05000814008
05000814008
M12x1
8
5
15
42
Kunststoff
250
05000814009
05000814009
M8x1
3
2
9.6
35
Kunststoff
18
05000814010
05000814010
M8x1
3
5
9.6
35
Kunststoff
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表