피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000813000 - Adjustment knob with stepless lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000813000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000813000/05000813000.prj},{NB=05000813004},{ARTNR=05000813004},{V=mit kundenspezifischer Sonderskala},{D1=66},{D2=14},{D3=52},{D4=55},{D5=5.5},{L1=44},{L2=9},{L3=40},{MAT=Stahl/Aluminium},{GEW=560},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f3.40.42.05000813000.pdf},{PREVIEW=05000813000.png},{DEFAULTSORTATTR=40868}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
-0.2
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000813001
05000813001
mit Markierungspfeil
66
12
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
590
05000813002
05000813002
mit Markierungspfeil
66
14
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
540
05000813003
05000813003
mit kundenspezifischer So...
66
12
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
580
05000813004
05000813004
mit kundenspezifischer So...
66
14
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
560
05000813005
05000813005
neutral, ohne Markierungs...
66
12
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
572
05000813006
05000813006
neutral, ohne Markierungs...
66
14
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
560
05000813007
05000813007
mit Standardskala 0 bis 9...
66
12
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
560
05000813008
05000813008
mit Standardskala 0 bis 9...
66
14
52
55
5.5
44
9
40
Stahl/Aluminium
560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD1-W - Direct operated pressure control valve - threaded ports
Duplomatic
11.04.2024
285-420 - Protective warning marker, 5-pole, with high-voltage symbol, blac...
WAGO
17.04.2024
GN 726 - Control knobs, cover with indicator point, identification No. 1
Elesa+Ganter
28.03.2024
HAK05 - Handwheel: Fine adjustment handwheel: Rotating handle type/embossed...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성