05000812000 - Stainless steel hose adapter
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000812000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000812000/05000812000.prj},{NB=05000812011},{ARTNR=05000812011},{D1=15},{D2=M10x1},{T=10},{D3=10},{D4=8},{L1=35},{L2=71},{SW=13},{MAT=Edelstahl 1.4301, blank, gezogen},{GEW=41},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/af.28.de.05000812000.pdf},{PREVIEW=05000812000.png},{DEFAULTSORTATTR=40715}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000812001
05000812001
10
M5
8.5
4
2.5
30
48
8
Edelstahl 1.4301, blank, ...
17
05000812002
05000812002
10
M5
8.5
6
4.5
30
57
8
Edelstahl 1.4301, blank, ...
19
05000812003
05000812003
10
M6
10.5
4
2.5
30
48
8
Edelstahl 1.4301, blank, ...
15
05000812004
05000812004
10
M6
10.5
6
4.5
30
57
8
Edelstahl 1.4301, blank, ...
18
05000812005
05000812005
12
M7
11.5
6
4.5
30
57
10
Edelstahl 1.4301, blank, ...
24
05000812006
05000812006
12
M7
11.5
9
7
30
63
10
Edelstahl 1.4301, blank, ...
28
05000812007
05000812007
12
M8x1
10
6
4.5
30
57
10
Edelstahl 1.4301, blank, ...
22
05000812008
05000812008
12
M8x1
10
9
7
30
63
10
Edelstahl 1.4301, blank, ...
26
05000812009
05000812009
15
G1/8
8
10
8
35
71
13
Edelstahl 1.4301, blank, ...
43
05000812010
05000812010
15
G1/8
8
9
7
35
68
13
Edelstahl 1.4301, blank, ...
42
05000812011
05000812011
15
M10x1
10
10
8
35
71
13
Edelstahl 1.4301, blank, ...
41
05000812012
05000812012
15
M10x1
10
9
7
35
68
13
Edelstahl 1.4301, blank, ...
40
05000812013
05000812013
16
G1/8
8
10
8
35
71
14
Edelstahl 1.4301, blank, ...
49
05000812014
05000812014
16
G1/8
8
12
8
35
71
14
Edelstahl 1.4301, blank, ...
59
05000812015
05000812015
16
M12x1.5
14
10
8
35
71
14
Edelstahl 1.4301, blank, ...
42
05000812016
05000812016
16
M12x1.5
14
12
9
35
71
14
Edelstahl 1.4301, blank, ...
48
05000812017
05000812017
20
G1/4
12
12
9
40
76
18
Edelstahl 1.4301, blank, ...
83
05000812018
05000812018
20
G1/4
12
16
12
40
76
18
Edelstahl 1.4301, blank, ...
89
05000812019
05000812019
20
G3/8
12
12
9
40
76
18
Edelstahl 1.4301, blank, ...
61
05000812020
05000812020
20
G3/8
12
16
12
40
76
18
Edelstahl 1.4301, blank, ...
69
05000812021
05000812021
20
M16x1.5
15
12
9
40
76
18
Edelstahl 1.4301, blank, ...
64
05000812022
05000812022
20
M16x1.5
15
16
12
40
76
18
Edelstahl 1.4301, blank, ...
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성