피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000804000 - Slotted aluminum adjusting ring with adjustable clamping lever
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000804000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000804000/05000804000.prj},{NB=05000804006},{ARTNR=05000804006},{D1=48},{D2=22},{B=15},{D3=M5},{D4=13},{L1=43},{L2=45},{S=3},{MAT=Aluminium/Edelstahl/Zink-Druckguss},{GEW=98},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0c.b8.f7.05000804000.pdf},{PREVIEW=05000804000.png},{DEFAULTSORTATTR=38814}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000804001
05000804001
32
14
11
M4
13
37
30
2.1
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
100
05000804002
05000804002
36
15
13
M5
13
38.5
30
2.1
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
64
05000804003
05000804003
36
16
13
M5
13
38.5
30
2.1
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
20
05000804004
05000804004
42
18
15
M5
13
41
30
3
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
80
05000804005
05000804005
42
20
15
M5
13
41
30
3
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
60
05000804006
05000804006
48
22
15
M5
13
43
45
3
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
98
05000804007
05000804007
48
25
15
M5
13
43
45
3
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
100
05000804008
05000804008
55
28
15
M6
13
45
45
3
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
117
05000804009
05000804009
55
30
15
M6
13
45
45
3
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
100
05000804010
05000804010
60
32
15
M6
13
46.5
45
4
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
128
05000804011
05000804011
60
35
15
M6
13
46.5
45
4
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
120
05000804012
05000804012
65
40
15
M6
13
47.5
45
4
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성