您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000797000 - Holding magnet with internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000797000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000797000/05000797000.prj},{NB=05000797014},{ARTNR=05000797014},{V=NdFeB},{D1=13 ±0.1},{H=4.5 ±0.1},{D2=M3},{D3=6 ±0.1},{L=7},{T=6},{FN=60},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.a7.2f.05000797000.pdf},{PREVIEW=05000797000.png},{DEFAULTSORTATTR=37702}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000797001
05000797001
Hartferrit
100 +0.5/-0.1
22 +0.5/-0.2
M12
22 ±0.2
21
18
900
Stahl verzinkt
948
05000797002
05000797002
Hartferrit
10 ±0.1
4.5 +0.2/-0.1
M3
6 ±0.1
7
5
4
Stahl verzinkt
3
05000797003
05000797003
Hartferrit
125 +0.5/-0.1
26 +0.5/-0.2
M14
25 ±0.2
24
20
1300
Stahl verzinkt
1732
05000797004
05000797004
Hartferrit
13 ±0.1
4.5 +0.2/-0.1
M3
6 ±0.1
7
5
10
Stahl verzinkt
4
05000797005
05000797005
Hartferrit
16 ±0.1
4.5 +0.2/-0.1
M3
6 ±0.1
7
5
18
Stahl verzinkt
6
05000797006
05000797006
Hartferrit
20 ±0.1
6 +0.2/-0.1
M3
6 ±0.1
7
5
30
Stahl verzinkt
11
05000797007
05000797007
Hartferrit
25 ±0.1
7 +0.3/-0.2
M4
8 ±0.2
8
7
40
Stahl verzinkt
20
05000797008
05000797008
Hartferrit
32 ±0.1
7 +0.3/-0.2
M4
8 ±0.2
8
7
80
Stahl verzinkt
31
05000797009
05000797009
Hartferrit
40 +0.2/-0.1
8 +0.3/-0.2
M5
10 ±0.2
10
8
125
Stahl verzinkt
61
05000797010
05000797010
Hartferrit
50 +0.2/-0.1
10 +0.4/-0.2
M6
12 ±0.2
12
10
220
Stahl verzinkt
110
05000797011
05000797011
Hartferrit
63 +0.3/-0.1
14 +0.5/-0.2
M8
15 ±0.2
16
14
350
Stahl verzinkt
240
05000797012
05000797012
Hartferrit
80 +0.3/-0.1
18 +0.5/-0.2
M10
20 ±0.2
16
15
600
Stahl verzinkt
510
05000797013
05000797013
NdFeB
10 ±0.1
4.5 ±0.1
M3
6 ±0.1
7
6
25
Stahl verzinkt
4
05000797014
05000797014
NdFeB
13 ±0.1
4.5 ±0.1
M3
6 ±0.1
7
6
60
Stahl verzinkt
5
05000797015
05000797015
NdFeB
16 ±0.1
4.5 ±0.1
M4
6 ±0.1
7
6
95
Stahl verzinkt
7
05000797016
05000797016
NdFeB
20 ±0.1
6 ±0.1
M4
8 ±0.2
7
7
140
Stahl verzinkt
16
05000797017
05000797017
NdFeB
25 ±0.1
7 ±0.2
M4
8 ±0.2
7
7
200
Stahl verzinkt
25
05000797018
05000797018
NdFeB
32 ±0.1
7 ±0.2
M5
10 ±0.2
8.5
8
350
Stahl verzinkt
45
05000797019
05000797019
NdFeB
6 ±0.1
4.5 ±0.1
M3
6 ±0.1
7
6
5
Stahl verzinkt
2
05000797020
05000797020
NdFeB
8 ±0.1
4.5 ±0.1
M3
6 ±0.1
7
6
13
Stahl verzinkt
3
05000797021
05000797021
SmCo
10 ±0.1
4.5 ±0.1
M3
6 ±0.1
7
6
20
Stahl verzinkt
4
05000797022
05000797022
SmCo
13 ±0.1
4.5 ±0.1
M3
6 ±0.1
7
6
40
Stahl verzinkt
6
05000797023
05000797023
SmCo
16 ±0.1
4.5 ±0.1
M4
6 ±0.1
7
6
60
Stahl verzinkt
8
05000797024
05000797024
SmCo
20 ±0.1
6 ±0.1
M4
8 ±0.2
7
7
90
Stahl verzinkt
16
05000797025
05000797025
SmCo
25 ±0.1
7 ±0.2
M4
8 ±0.2
7
7
150
Stahl verzinkt
28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 55.2 - Raw Magnets, Neodymium-Iron-Boron, Disk-Shaped
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 50.1 - Retaining magnets, disc-shaped, without thread
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 51.5 - Retaining magnets, disc-shaped, with female thread, with rubber j...
Ganter
12.04.2024
K0549 - Magnets shallow pot with thread hard ferrite
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表