피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000785000 - Stainless steel mini-grids, with and without detent lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000785000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000785000/05000785000.prj},{NB=05000785020},{ARTNR=05000785020},{V=mit Rastsperre und Edelstahlknopf (Form CN)},{D1=8},{L1=20},{B1=50},{B2=23},{D2=14},{D3=33},{D4=5.3},{K=38},{L2=35},{L3=2.5},{L4=3},{L5=10},{FDA=11},{FDE=35},{MAT=Edelstahl/Kunststoffknopf},{GEW=150},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/00.0c.b9.05000785000.pdf},{PREVIEW=05000785000.png},{DEFAULTSORTATTR=35371}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
-0.05/-0.1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
Rest path
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000785001
05000785001
mit Rastsperre und Kunsts...
10
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
102
05000785002
05000785002
mit Rastsperre und Kunsts...
10
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
108
05000785003
05000785003
mit Rastsperre und Kunsts...
4
10
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
2
5
4
12
Edelstahl/Kunststoffknopf
24
05000785004
05000785004
mit Rastsperre und Kunsts...
4
5
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
2
5
4
12
Edelstahl/Kunststoffknopf
23
05000785005
05000785005
mit Rastsperre und Kunsts...
5
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
41
05000785006
05000785006
mit Rastsperre und Kunsts...
5
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
40
05000785007
05000785007
mit Rastsperre und Kunsts...
6
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
42
05000785008
05000785008
mit Rastsperre und Kunsts...
6
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
41
05000785009
05000785009
mit Rastsperre und Kunsts...
8
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
100
05000785010
05000785010
mit Rastsperre und Kunsts...
8
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
104
05000785011
05000785011
mit Rastsperre und Edelst...
10
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
148
05000785012
05000785012
mit Rastsperre und Edelst...
10
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
154
05000785013
05000785013
mit Rastsperre und Edelst...
4
10
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
2
5
4
12
Edelstahl/Kunststoffknopf
37
05000785014
05000785014
mit Rastsperre und Edelst...
4
5
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
2
5
4
12
Edelstahl/Kunststoffknopf
37
05000785015
05000785015
mit Rastsperre und Edelst...
5
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
65
05000785016
05000785016
mit Rastsperre und Edelst...
5
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
65
05000785017
05000785017
mit Rastsperre und Edelst...
6
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
66
05000785018
05000785018
mit Rastsperre und Edelst...
6
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
2
6
6
16
Edelstahl/Kunststoffknopf
66
05000785019
05000785019
mit Rastsperre und Edelst...
8
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
146
05000785020
05000785020
mit Rastsperre und Edelst...
8
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
150
05000785021
05000785021
ohne Rastsperre, mit Kuns...
10
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
50
05000785022
05000785022
ohne Rastsperre, mit Edel...
10
10
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
149
05000785023
05000785023
ohne Rastsperre, mit Kuns...
10
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
109
05000785024
05000785024
ohne Rastsperre, mit Edel...
10
20
50
23
14
33
5.3
38
35
2.5
3
10
11
35
Edelstahl/Kunststoffknopf
155
05000785025
05000785025
ohne Rastsperre, mit Kuns...
4
10
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2
2
5
4
12
Edelstahl/Kunststoffknopf
23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성