피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000781000 - Steel ratchet bar with ratchet function
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000781000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000781000/05000781000.prj},{NB=05000781014},{ARTNR=05000781014},{V=Riegel linkssteigend, mit Kontermutter},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=12},{L1=47},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{L5=-},{FDA=8},{FDE=18},{MAT=Stahl/Kunststoffkappe/Edelstahldruckfeder},{GEW=39},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/eb.8b.bf.05000781000.pdf},{PREVIEW=05000781000.png},{DEFAULTSORTATTR=34725}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000781001
05000781001
Riegel rechtssteigend
10
M20x1.5
20
69
12
37
37
-
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
130
05000781002
05000781002
Riegel rechtssteigend
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
19
05000781003
05000781003
Riegel rechtssteigend
6
M12x1.5
12
47
8
26
26
-
8
18
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
31
05000781004
05000781004
Riegel rechtssteigend
8
M16x1.5
16
56
10
30
32
-
11
29
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
66
05000781005
05000781005
Riegel linkssteigend
10
M20x1.5
20
69
12
37
37
-
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
130
05000781006
05000781006
Riegel linkssteigend
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
19
05000781007
05000781007
Riegel linkssteigend
6
M12x1.5
12
47
8
26
26
-
8
18
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
31
05000781008
05000781008
Riegel linkssteigend
8
M16x1.5
16
56
10
30
32
-
11
29
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
66
05000781009
05000781009
Riegel linkssteigend, mit...
10
M20x1.5
20
69
12
37
-
52
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
133
05000781010
05000781010
Riegel linkssteigend, mit...
6
M12x1.5
12
47
8
26
-
32
8
18
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
32
05000781011
05000781011
Riegel linkssteigend, mit...
8
M16x1.5
16
56
10
30
-
42
11
29
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
68
05000781012
05000781012
Riegel linkssteigend, mit...
10
M20x1.5
20
69
12
37
37
-
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
163
05000781013
05000781013
Riegel linkssteigend, mit...
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
-
7
20
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
24
05000781014
05000781014
Riegel linkssteigend, mit...
6
M12x1.5
12
47
8
26
26
-
8
18
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
39
05000781015
05000781015
Riegel linkssteigend, mit...
8
M16x1.5
16
56
10
30
32
-
11
29
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
83
05000781016
05000781016
Riegel linkssteigend, mit...
10
M20x1.5
20
69
12
37
-
52
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
167
05000781017
05000781017
Riegel linkssteigend, mit...
6
M12x1.5
12
47
8
26
-
32
8
18
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
40
05000781018
05000781018
Riegel linkssteigend, mit...
8
M16x1.5
16
56
10
30
-
42
11
29
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
85
05000781019
05000781019
Riegel rechtssteigend, mi...
10
M20x1.5
20
69
12
37
-
52
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
167
05000781020
05000781020
Riegel rechtssteigend, mi...
6
M12x1.5
12
47
8
26
-
32
8
18
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
40
05000781021
05000781021
Riegel rechtssteigend, mi...
8
M16x1.5
16
56
10
30
-
42
11
29
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
85
05000781022
05000781022
Riegel rechtssteigend, mi...
10
M20x1.5
20
69
12
37
-
52
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
133
05000781023
05000781023
Riegel rechtssteigend, mi...
6
M12x1.5
12
47
8
26
-
32
8
18
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
32
05000781024
05000781024
Riegel rechtssteigend, mi...
8
M16x1.5
16
56
10
30
-
42
11
29
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
68
05000781025
05000781025
Riegel rechtssteigend, mi...
10
M20x1.5
20
69
12
37
37
-
21
57
Stahl/Kunststoffkappe/Ede...
163
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성