您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000779000 - Aluminum ball joint, ball with external thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000779000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000779000/05000779000.prj},{NB=05000779012},{ARTNR=05000779012},{V=Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant},{D1=49},{D2=M8},{R1=30.8},{L1=12},{D3=M8},{D4=28},{D5=19.5},{D6=4.5},{H1=56},{H2=46.1},{H3=24},{K=-},{L2=-},{M=16},{SW1=17},{SW2=4},{MA=4},{MH=20},{MAT=Aluminium/Edelstahl/Zink-Druckguss},{GEW=263},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/20.90.24.05000779000.pdf},{PREVIEW=05000779000.png},{DEFAULTSORTATTR=34403}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm/"]
D2
[mm]
R1
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MA
rec. Tightening torque
[Nm]
MH
Resulting holding torque on the ball
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000779001
05000779001
Klemmung mit Gewindestift...
23
1/4
17.3
10
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
-
-
7
9
2.5
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
30
05000779002
05000779002
Klemmung mit Gewindestift...
23
M5
17.3
8
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
-
-
7
9
2.5
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
33
05000779003
05000779003
Klemmung mit Gewindestift...
23
M6
17.3
10
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
-
-
7
9
2.5
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
40
05000779004
05000779004
Klemmung mit Gewindestift...
31
1/4
21.5
10
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
-
-
9
12
3
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
70
05000779005
05000779005
Klemmung mit Gewindestift...
31
M6
21.5
10
M6
8
14
3.5
35.5
29.6
14.9
-
-
9
12
3
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
70
05000779006
05000779006
Klemmung mit Gewindestift...
31
M8
21.5
12
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
-
-
9
12
3
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
80
05000779007
05000779007
Klemmung mit Gewindestift...
39
3/8
25.5
12
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
-
-
12
13
4
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
165
05000779008
05000779008
Klemmung mit Gewindestift...
39
M6
25.5
10
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
-
-
12
13
4
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
130
05000779009
05000779009
Klemmung mit Gewindestift...
39
M8
25.5
12
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
-
-
12
13
4
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
139
05000779010
05000779010
Klemmung mit Gewindestift...
49
3/8
30.8
12
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
-
-
16
17
4
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
268
05000779011
05000779011
Klemmung mit Gewindestift...
49
M10
30.8
15
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
-
-
16
17
4
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
265
05000779012
05000779012
Klemmung mit Gewindestift...
49
M8
30.8
12
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
-
-
16
17
4
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
263
05000779013
05000779013
Klemmung mit verstellbare...
23
1/4
17.3
10
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
32
22
7
9
-
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
43
05000779014
05000779014
Klemmung mit verstellbare...
23
M5
17.3
8
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
32
22
7
9
-
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
70
05000779015
05000779015
Klemmung mit verstellbare...
23
M6
17.3
10
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
32
22
7
9
-
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
43
05000779016
05000779016
Klemmung mit verstellbare...
31
1/4
21.5
10
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
36
22
9
12
-
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
84
05000779017
05000779017
Klemmung mit verstellbare...
31
M6
21.5
10
M6
8
14
3.5
35.5
29.6
14.9
36
22
9
12
-
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
83
05000779018
05000779018
Klemmung mit verstellbare...
31
M8
21.5
12
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
36
22
9
12
-
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
84
05000779019
05000779019
Klemmung mit verstellbare...
39
3/8
25.5
12
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
44
30
12
13
-
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
165
05000779020
05000779020
Klemmung mit verstellbare...
39
M6
25.5
10
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
44
30
12
13
-
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
160
05000779021
05000779021
Klemmung mit verstellbare...
39
M8
25.5
12
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
44
30
12
13
-
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
159
05000779022
05000779022
Klemmung mit verstellbare...
49
3/8
30.8
12
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
49
30
16
17
-
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
292
05000779023
05000779023
Klemmung mit verstellbare...
49
M10
30.8
15
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
49
30
16
17
-
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
294
05000779024
05000779024
Klemmung mit verstellbare...
49
M8
30.8
12
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
49
30
16
17
-
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
289
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN784 - Swivel ball joints, Type B, Identification No. 2, Ball with male th...
Berger Tools
25.05.2023
05000778000 - Aluminum ball joint, ball with internal thread
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表