피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000778000 - Aluminum ball joint, ball with internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000778000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000778000/05000778000.prj},{NB=05000778013},{ARTNR=05000778013},{V=Klemmung mit Gewindestift mit Innensechskant},{D1=49},{D2=M8},{R1=30.8},{D3=M8},{D4=28},{D5=19.5},{D6=4.5},{H1=56},{H2=46.1},{H3=24},{K=-},{L1=-},{M=16},{SW1=17},{SW2=4},{MA=4},{MH=20},{MAT=Aluminium/Edelstahl/Zink-Druckgussklemmhebel},{GEW=261},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/77.09.be.05000778000.pdf},{PREVIEW=05000778000.png},{DEFAULTSORTATTR=34244}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm/"]
R1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MA
rec. Tightening torque
[Nm]
MH
Resulting holding torque on the ball
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000778001
05000778001
Klemmung mit Gewindestift...
23
1/4
24.8
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
-
-
7
9
2.5
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
30
05000778002
05000778002
Klemmung mit Gewindestift...
23
M4
17.3
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
-
-
7
9
2.5
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
30
05000778003
05000778003
Klemmung mit Gewindestift...
23
M5
24.8
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
-
-
7
9
2.5
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
35
05000778004
05000778004
Klemmung mit Gewindestift...
31
1/4
32.5
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
-
-
9
12
3
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
73
05000778005
05000778005
Klemmung mit Gewindestift...
31
M5
21.5
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
-
-
9
12
3
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
70
05000778006
05000778006
Klemmung mit Gewindestift...
31
M6
32.5
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
-
-
9
12
3
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
70
05000778007
05000778007
Klemmung mit Gewindestift...
39
3/8
40.5
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
-
-
12
13
4
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
134
05000778008
05000778008
Klemmung mit Gewindestift...
39
M5
25.5
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
-
-
12
13
4
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
136
05000778009
05000778009
Klemmung mit Gewindestift...
39
M6
36.2
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
-
-
12
13
4
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
139
05000778010
05000778010
Klemmung mit Gewindestift...
39
M8
40.5
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
-
-
12
13
4
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
130
05000778011
05000778011
Klemmung mit Gewindestift...
49
3/8
44.8
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
-
-
16
17
4
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
275
05000778012
05000778012
Klemmung mit Gewindestift...
49
M10
51.8
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
-
-
16
17
4
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
280
05000778013
05000778013
Klemmung mit Gewindestift...
49
M8
30.8
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
-
-
16
17
4
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
261
05000778014
05000778014
Klemmung mit verstellbare...
23
1/4
24.8
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
32
22
7
9
-
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
47
05000778015
05000778015
Klemmung mit verstellbare...
23
M4
17.3
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
32
22
7
9
-
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
40
05000778016
05000778016
Klemmung mit verstellbare...
23
M5
24.8
M5
14
11
2.5
26.6
21.7
10.6
32
22
7
9
-
1.5
4.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
44
05000778017
05000778017
Klemmung mit verstellbare...
31
1/4
32.5
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
36
22
9
12
-
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
82
05000778018
05000778018
Klemmung mit verstellbare...
31
M5
21.5
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
36
22
9
12
-
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
87
05000778019
05000778019
Klemmung mit verstellbare...
31
M6
32.5
M6
18
14
3.5
35.5
29.6
14.9
36
22
9
12
-
2.5
6.5
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
88
05000778020
05000778020
Klemmung mit verstellbare...
39
3/8
40.5
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
44
30
12
13
-
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
162
05000778021
05000778021
Klemmung mit verstellbare...
39
M5
25.5
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
44
30
12
13
-
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
159
05000778022
05000778022
Klemmung mit verstellbare...
39
M6
36.2
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
44
30
12
13
-
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
164
05000778023
05000778023
Klemmung mit verstellbare...
39
M8
40.5
M8
24
15
4.5
45
37.2
18.9
44
30
12
13
-
4
16
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
165
05000778024
05000778024
Klemmung mit verstellbare...
49
3/8
44.8
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
49
30
16
17
-
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
300
05000778025
05000778025
Klemmung mit verstellbare...
49
M10
51.8
M8
28
19.5
4.5
56
46.1
24
49
30
16
17
-
4
20
Aluminium/Edelstahl/Zink-...
301
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SBJL-F - Swivel Ball Joint
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
06.04.2023
05000779000 - Aluminum ball joint, ball with external thread
SToxxparts
31.05.2022
P830CIN - MOUNTING FOOT WITH BALL JOINT (R.24), HEXAGONAL BASE AND THREADED...
Boteco
16.11.2021
CWBAJ - CENTER WITH BALL AND JOINT
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성