피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000772000 - Aluminum oil sight glass
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000772000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000772000/05000772000.prj},{NB=05000772015},{ARTNR=05000772015},{V=ohne Reflektor},{D1=7},{D2=M14x1.5},{D3=20},{L1=7.5},{L2=6.5},{SW=18},{MAT=Aluminium/Polysulfon/NBR Gummidichtung},{GEW=6},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fa.86.2e.05000772000.pdf},{PREVIEW=05000772000.png},{DEFAULTSORTATTR=33286}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000772001
05000772001
ohne Reflektor
11
G3/8
22
8
7.5
20
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
9
05000772002
05000772002
ohne Reflektor
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
8
05000772003
05000772003
ohne Reflektor
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
11
05000772004
05000772004
ohne Reflektor
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
9
05000772005
05000772005
ohne Reflektor
18
G3/4
32
9
8
30
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
18
05000772006
05000772006
ohne Reflektor
18
M26x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
18
05000772007
05000772007
ohne Reflektor
18
M27x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
18
05000772008
05000772008
ohne Reflektor
24
G1
40
11
8.5
36
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
32
05000772009
05000772009
ohne Reflektor
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
26
05000772010
05000772010
ohne Reflektor
32
G1 1/2
60
13
9
55
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
75
05000772011
05000772011
ohne Reflektor
32
G1 1/4
50
12
9
46
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
42
05000772012
05000772012
ohne Reflektor
32
M40x1.5
50
12
9
46
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
39
05000772013
05000772013
ohne Reflektor
32
M42x1.5
50
12
9
46
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
43
05000772014
05000772014
ohne Reflektor
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
6
05000772015
05000772015
ohne Reflektor
7
M14x1.5
20
7.5
6.5
18
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
6
05000772016
05000772016
mit Reflektor
11
G3/8
22
8
7.5
20
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
10
05000772017
05000772017
mit Reflektor
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
10
05000772018
05000772018
mit Reflektor
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
10
05000772019
05000772019
mit Reflektor
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
12
05000772020
05000772020
mit Reflektor
18
G3/4
32
9
8
30
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
18
05000772021
05000772021
mit Reflektor
18
M26x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
18
05000772022
05000772022
mit Reflektor
18
M27x1.5
32
9
8
30
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
18
05000772023
05000772023
mit Reflektor
24
G1
40
11
8.5
36
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
26
05000772024
05000772024
mit Reflektor
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
26
05000772025
05000772025
mit Reflektor
32
G1 1/2
60
13
9
55
Aluminium/Polysulfon/NBR ...
88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 743.8 - Oil Sight Glasses with Conical Thread, Brass, up to 180 °C, Type...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 738.1 - Magnetic plugs, up to 180 °C
Ganter
12.04.2024
GN 743 AS - Oil level sight glasses, Type AS, with contrast screen, black a...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743.1 AS - Oil level sight glasses , Type AS, with contrast screen, blac...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743.10 - Oil Sight Glasses, Stainless Steel, Type AN, with stainless ste...
Ganter
12.04.2024
Modèle 58843/58845 - Sight glass - Female / female BSP or NPT - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
GN 743.1 BS - Oil level sight glasses, Type AS, without contrast screen, bl...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743.4 B - Stainless Steel-Oil level sight glasses, Type B, without contr...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 545.2 B - Oil level sigth glasses type B without reflector
Ganter
12.04.2024
K0465 - Vent screws with dipstick
KIPP
27.05.2024
QLGAH-B
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
GN 743.2 A - Oil level sight glasses, type A with contrast screen
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743.2 B - Oil level sight glasses, type B without contrast screen
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743 B - Oil level sight glasses, type B, without reflector
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성