您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000751000 - Door lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000751000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000751000/05000751000.prj},{NB=05000751052},{ARTNR=05000751052},{T1_T7=6 - 7.5},{Z1_Z15=42 - 51},{L=76},{MAT=Stahl/Kunststoffsterngriff},{GEW=228},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/eb.6e.df.05000751000.pdf},{PREVIEW=05000751000.png},{DEFAULTSORTATTR=29213}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
T1_T7
Door width
[mm]
Z1_Z15
Frame width
[mm]
L
max. bolt length (T+Z)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000751001
05000751001
1.5 - 3
0 - 9
31
Stahl/Kunststoffsterngrif...
140
05000751002
05000751002
1.5 - 3
27 - 36
58
Stahl/Kunststoffsterngrif...
170
05000751003
05000751003
1.5 - 3
30 - 39
62.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751004
05000751004
1.5 - 3
33 - 42
62.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
218
05000751005
05000751005
1.5 - 3
36 - 45
67
Stahl/Kunststoffsterngrif...
220
05000751006
05000751006
1.5 - 3
39 - 48
71.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
224
05000751007
05000751007
1.5 - 3
42 - 51
71.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751008
05000751008
1.5 - 3
3 - 12
35.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
140
05000751009
05000751009
1.5 - 3
6 - 15
35.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
152
05000751010
05000751010
1.5 - 3
9 - 18
40
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751011
05000751011
1.5 - 3
12 - 21
44.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751012
05000751012
1.5 - 3
15 - 24
44.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751013
05000751013
1.5 - 3
18 - 27
49
Stahl/Kunststoffsterngrif...
200
05000751014
05000751014
1.5 - 3
21 - 30
53.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751015
05000751015
1.5 - 3
24 - 33
53.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751016
05000751016
3 - 4.5
0 - 9
31
Stahl/Kunststoffsterngrif...
148
05000751017
05000751017
3 - 4.5
27 - 36
58
Stahl/Kunststoffsterngrif...
210
05000751018
05000751018
3 - 4.5
30 - 39
62.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
214
05000751019
05000751019
3 - 4.5
33 - 42
67
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751020
05000751020
3 - 4.5
36 - 45
67
Stahl/Kunststoffsterngrif...
220
05000751021
05000751021
3 - 4.5
39 - 48
71.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
224
05000751022
05000751022
3 - 4.5
42 - 51
76
Stahl/Kunststoffsterngrif...
228
05000751023
05000751023
3 - 4.5
3 - 12
35.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
150
05000751024
05000751024
3 - 4.5
6 - 15
40
Stahl/Kunststoffsterngrif...
155
05000751025
05000751025
3 - 4.5
9 - 18
40
Stahl/Kunststoffsterngrif...
170
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN116.1 - Rotary clamping latches, Type VK7, Operation with square spindle ...
Berger Tools
02.05.2023
GAAXSFC,GAAXSFD,GAAXSFE - Cylindrical lock-40 series-50 series
SRD-FA
03.04.2023
Branch tees
Riegler
16.11.2015
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表