05000751000 - Door lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000751000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000751000/05000751000.prj},{NB=05000751052},{ARTNR=05000751052},{T1_T7=6 - 7.5},{Z1_Z15=42 - 51},{L=76},{MAT=Stahl/Kunststoffsterngriff},{GEW=228},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/eb.6e.df.05000751000.pdf},{PREVIEW=05000751000.png},{DEFAULTSORTATTR=29213}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
T1_T7
Door width
[mm]
Z1_Z15
Frame width
[mm]
L
max. bolt length (T+Z)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000751001
05000751001
1.5 - 3
0 - 9
31
Stahl/Kunststoffsterngrif...
140
05000751002
05000751002
1.5 - 3
27 - 36
58
Stahl/Kunststoffsterngrif...
170
05000751003
05000751003
1.5 - 3
30 - 39
62.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751004
05000751004
1.5 - 3
33 - 42
62.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
218
05000751005
05000751005
1.5 - 3
36 - 45
67
Stahl/Kunststoffsterngrif...
220
05000751006
05000751006
1.5 - 3
39 - 48
71.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
224
05000751007
05000751007
1.5 - 3
42 - 51
71.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751008
05000751008
1.5 - 3
3 - 12
35.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
140
05000751009
05000751009
1.5 - 3
6 - 15
35.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
152
05000751010
05000751010
1.5 - 3
9 - 18
40
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751011
05000751011
1.5 - 3
12 - 21
44.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751012
05000751012
1.5 - 3
15 - 24
44.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751013
05000751013
1.5 - 3
18 - 27
49
Stahl/Kunststoffsterngrif...
200
05000751014
05000751014
1.5 - 3
21 - 30
53.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751015
05000751015
1.5 - 3
24 - 33
53.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
160
05000751016
05000751016
3 - 4.5
0 - 9
31
Stahl/Kunststoffsterngrif...
148
05000751017
05000751017
3 - 4.5
27 - 36
58
Stahl/Kunststoffsterngrif...
210
05000751018
05000751018
3 - 4.5
30 - 39
62.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
214
05000751019
05000751019
3 - 4.5
33 - 42
67
Stahl/Kunststoffsterngrif...
180
05000751020
05000751020
3 - 4.5
36 - 45
67
Stahl/Kunststoffsterngrif...
220
05000751021
05000751021
3 - 4.5
39 - 48
71.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
224
05000751022
05000751022
3 - 4.5
42 - 51
76
Stahl/Kunststoffsterngrif...
228
05000751023
05000751023
3 - 4.5
3 - 12
35.5
Stahl/Kunststoffsterngrif...
150
05000751024
05000751024
3 - 4.5
6 - 15
40
Stahl/Kunststoffsterngrif...
155
05000751025
05000751025
3 - 4.5
9 - 18
40
Stahl/Kunststoffsterngrif...
170
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN116.1 - Rotary clamping latches, Type VK7, Operation with square spindle ...
Berger Tools
02.05.2023
GAAXSFC,GAAXSFD,GAAXSFE - Cylindrical lock-40 series-50 series
SRD-FA
03.04.2023
Branch tees
Riegler
16.11.2015
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성