피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000749000 - Steel spring bolt/plastic knob, bolt without internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000749000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000749000/05000749000.prj},{NB=05000749008},{ARTNR=05000749008},{V=ohne Kontermutter, mit Knopf},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=23},{L1=9},{L2=34},{L3=65},{L4=-},{FDA=12},{FDE=40},{MAT=Stahl/Kunststoffknopf PA/Edelstahl},{GEW=49},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/08.03.e4.05000749000.pdf},{PREVIEW=05000749000.png},{DEFAULTSORTATTR=28849}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000749001
05000749001
ohne Kontermutter und Kno...
10
M20x1.5
28
11
43
78
57
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
88
05000749002
05000749002
ohne Kontermutter und Kno...
5
M10x1
16
6
22
42
29
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
11
05000749003
05000749003
ohne Kontermutter und Kno...
6
M12x1.5
19
7
26
49
35
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
18
05000749004
05000749004
ohne Kontermutter und Kno...
8
M16x1.5
23
9
34
65
48
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
44
05000749005
05000749005
ohne Kontermutter, mit Kn...
10
M20x1.5
28
11
43
78
-
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
95
05000749006
05000749006
ohne Kontermutter, mit Kn...
5
M10x1
16
6
22
42
-
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
13
05000749007
05000749007
ohne Kontermutter, mit Kn...
6
M12x1.5
19
7
26
49
-
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
21
05000749008
05000749008
ohne Kontermutter, mit Kn...
8
M16x1.5
23
9
34
65
-
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
49
05000749009
05000749009
mit Kontermutter und Knop...
10
M20x1.5
28
11
43
78
-
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
120
05000749010
05000749010
mit Kontermutter und Knop...
5
M10x1
16
6
22
42
-
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
15
05000749011
05000749011
mit Kontermutter und Knop...
6
M12x1.5
19
7
26
49
-
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
35
05000749012
05000749012
mit Kontermutter und Knop...
8
M16x1.5
23
9
34
65
-
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
66
05000749013
05000749013
mit Kontermutter, ohne Kn...
10
M20x1.5
28
11
43
78
57
22
50
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
120
05000749014
05000749014
mit Kontermutter, ohne Kn...
5
M10x1
16
6
22
42
29
8
20
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
16
05000749015
05000749015
mit Kontermutter, ohne Kn...
6
M12x1.5
19
7
26
49
35
9
28
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
20
05000749016
05000749016
mit Kontermutter, ohne Kn...
8
M16x1.5
23
9
34
65
48
12
40
Stahl/Kunststoffknopf PA/...
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 7017 - Indexing plungers, Type C, with rest position, without locknut
Elesa+Ganter
28.03.2024
05000262000 - Index bolt, simple finish
SToxxparts
31.05.2022
GN 722.1 - Spring Latches, Steel, for Welding, Type A Square, latch riveted...
Ganter
12.04.2024
GN 612.9 - Cam action indexing plungers with flange for surface mounting
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN7017 - Stainless-Steel-Indexing plungers, Type C, with rest position, wit...
Berger Tools
04.04.2023
03091 - Indexing plungers
norelem
30.04.2024
03074 - Spring plungers smooth version, double-sided
norelem
30.04.2024
PMMD - Magnum suction cup-holders double springing
Gamavuoto
20.05.2021
111053 - PIN D48/D57
PERI
21.04.2023
B0089 - Locking pins with axial lock
Blohm
08.05.2024
GN 214.2 - Pins, with axial lock (Pawl)
Ganter
12.04.2024
EH 22121. - Index Bolts, simple finish
Halder
22.12.2022
1673471 - Dual ball catches A
Pinet
23.02.2024
GN314 - Stainless Steel-Locking pins with L-Handle, lockable, Identificatio...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성