피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000747000 - Aluminum pipe clamp
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000747000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000747000/05000747000.prj},{NB=05000747032},{ARTNR=05000747032},{V=Bohrung},{O=kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt},{D1=60},{S=-},{D2=11},{D3=M10},{K=27},{L1=100},{L2=90},{L3=5},{M1=78},{M2=30},{S2=17},{MAT=Aluminium/Edelstahl},{GEW=400},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7e.78.53.05000747000.pdf},{PREVIEW=05000747000.png},{DEFAULTSORTATTR=28553}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000747001
05000747001
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
10
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
64
05000747002
05000747002
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
10
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
65
05000747003
05000747003
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
12
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
45
05000747004
05000747004
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
12
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
150
05000747005
05000747005
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
14
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
60
05000747006
05000747006
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
14
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
60
05000747007
05000747007
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
15
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
60
05000747008
05000747008
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
15
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
62
05000747009
05000747009
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
16
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
44
05000747010
05000747010
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
16
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
150
05000747011
05000747011
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
18
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
60
05000747012
05000747012
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
18
-
6.2
M6
17
52
38
3.5
36
10.5
10
Aluminium/Edelstahl
60
05000747013
05000747013
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
20
-
8.5
M8
22
70
55
4
48
16
13
Aluminium/Edelstahl
170
05000747014
05000747014
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
20
-
8.5
M8
22
70
55
4
48
16
13
Aluminium/Edelstahl
174
05000747015
05000747015
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
25
-
8.5
M8
22
70
55
4
48
16
13
Aluminium/Edelstahl
160
05000747016
05000747016
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
25
-
8.5
M8
22
70
55
4
48
16
13
Aluminium/Edelstahl
165
05000747017
05000747017
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
30
-
8.5
M8
22
70
55
4
48
16
13
Aluminium/Edelstahl
160
05000747018
05000747018
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
30
-
8.5
M8
22
70
55
4
48
16
13
Aluminium/Edelstahl
160
05000747019
05000747019
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
40
-
11
M10
27
100
80
5
73
30
17
Aluminium/Edelstahl
330
05000747020
05000747020
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
40
-
11
M10
27
100
80
5
73
30
17
Aluminium/Edelstahl
385
05000747021
05000747021
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
42
-
11
M10
27
100
80
5
73
30
17
Aluminium/Edelstahl
270
05000747022
05000747022
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
42
-
11
M10
27
100
80
5
73
30
17
Aluminium/Edelstahl
375
05000747023
05000747023
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
45
-
11
M10
27
100
80
5
73
30
17
Aluminium/Edelstahl
375
05000747024
05000747024
Bohrung
kunststoffbeschichtet, sc...
45
-
11
M10
27
100
80
5
73
30
17
Aluminium/Edelstahl
380
05000747025
05000747025
Bohrung
blank, gleitgeschliffen, ...
48
-
11
M10
27
100
80
5
73
30
17
Aluminium/Edelstahl
350
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RA...1 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweissplatte, kurz...
Parker
31.08.2022
BSPA-BJ - System support stackable with ball joint
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
BSPA - System support stackable
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
GN231 - Tube Supports, Aluminum, with screw, stainless steel
Berger Tools
25.05.2023
GPS - One-piece stackable support
PMA
28.11.2023
FH-0 - One-piece support
PMA
28.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성