피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000746000 - Spring-loaded stainless steel thrust piece with hexagon socket, ball mounted on plain bearings
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000746000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000746000/05000746000.prj},{NB=05000746006},{ARTNR=05000746006},{FD=normal},{D1=M8},{D2=3.5},{L=18},{W=0.95},{SW=4},{FDA=16},{FDE=24},{MAT=Edelstahl/Kunststoffgleitlager},{GEW=4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f1.39.c6.05000746000.pdf},{PREVIEW=05000746000.png},{DEFAULTSORTATTR=28367}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FD
Spring pressure
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
W
Spring travel
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000746001
05000746001
normal
M10
4.5
23
1.4
5
18.8
31.7
Edelstahl/Kunststoffgleit...
8
05000746002
05000746002
normal
M12
6.5
26
2.3
6
26
49
Edelstahl/Kunststoffgleit...
12
05000746003
05000746003
normal
M16
8.5
33
3.1
8
38
68
Edelstahl/Kunststoffgleit...
30
05000746004
05000746004
normal
M5
2
14
0.5
2.5
4.8
6.8
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000746005
05000746005
normal
M6
2.5
15
0.7
3
6.3
10
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000746006
05000746006
normal
M8
3.5
18
0.95
4
16
24
Edelstahl/Kunststoffgleit...
4
05000746007
05000746007
verstärkt
M10
4.5
23
1.4
5
28
54.3
Edelstahl/Kunststoffgleit...
8
05000746008
05000746008
verstärkt
M12
6.5
26
2.3
6
39.5
77.3
Edelstahl/Kunststoffgleit...
12
05000746009
05000746009
verstärkt
M16
8.5
33
3.1
8
50
88.7
Edelstahl/Kunststoffgleit...
31
05000746010
05000746010
verstärkt
M5
2
14
0.5
2.5
10
14
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000746011
05000746011
verstärkt
M6
2.5
15
0.7
3
11
16
Edelstahl/Kunststoffgleit...
2
05000746012
05000746012
verstärkt
M8
3.5
18
0.95
4
23
40
Edelstahl/Kunststoffgleit...
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성