您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000729000 - Locking device lockable, operation with T-handle (lock different)
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000729000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000729000/05000729000.prj},{NB=05000729011},{ARTNR=05000729011},{A=30},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl/Kunststoff T-Griff PA},{GEW=135},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/38.f3.f3.05000729000.pdf},{PREVIEW=05000729000.png},{DEFAULTSORTATTR=25652}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000729001
05000729001
10
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000729002
05000729002
13
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000729003
05000729003
14
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000729004
05000729004
16
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
126
05000729005
05000729005
18
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
131
05000729006
05000729006
20
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
132
05000729007
05000729007
22
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
132
05000729008
05000729008
24
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
132
05000729009
05000729009
26
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
134
05000729010
05000729010
28
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
134
05000729011
05000729011
30
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
135
05000729012
05000729012
32
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000729013
05000729013
34
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
138
05000729014
05000729014
36
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000729015
05000729015
38
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
141
05000729016
05000729016
4
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000729017
05000729017
40
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
144
05000729018
05000729018
42
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
143
05000729019
05000729019
45
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
136
05000729020
05000729020
50
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
148
05000729021
05000729021
6
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
133
05000729022
05000729022
8
Zink-Druckguss/Stahl/Kuns...
134
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表