피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000727000 - Locking device lockable, operation with key (lock different)
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000727000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000727000/05000727000.prj},{NB=05000727011},{ARTNR=05000727011},{A=30},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl},{GEW=100},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/33.fe.da.05000727000.pdf},{PREVIEW=05000727000.png},{DEFAULTSORTATTR=25332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000727001
05000727001
10
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727002
05000727002
13
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727003
05000727003
14
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727004
05000727004
16
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727005
05000727005
18
Zink-Druckguss/Stahl
80
05000727006
05000727006
20
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727007
05000727007
22
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727008
05000727008
24
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727009
05000727009
26
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727010
05000727010
28
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727011
05000727011
30
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727012
05000727012
32
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727013
05000727013
34
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727014
05000727014
36
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727015
05000727015
38
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727016
05000727016
4
Zink-Druckguss/Stahl
90
05000727017
05000727017
40
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727018
05000727018
42
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727019
05000727019
45
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727020
05000727020
50
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727021
05000727021
6
Zink-Druckguss/Stahl
100
05000727022
05000727022
8
Zink-Druckguss/Stahl
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4-340 - Hinge, with PA bushings
Dirak
15.12.2023
Hinge - hinge
WUXING
29.05.2023
K1899 - Hinges die-cast zinc with fastening screws
KIPP USA
05.06.2024
05000681000 - Locking device lockable, operation with key (lock uniform)
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성