05000722000 - Stainless steel pin with axial lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000722000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000722000/05000722000.prj},{NB=05000722043},{ARTNR=05000722043},{D1=16},{L1=80},{A=4.8},{B=1.2},{D2=19+1},{D3=15.9},{D4=22},{D5=40},{L2=14.2},{L3=32},{MAT=Edelstahl/Kunststoff},{GEW=145},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/09.d1.9f.05000722000.pdf},{PREVIEW=05000722000.png},{DEFAULTSORTATTR=24564}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.1
[mm]
L1
+0.4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000722001
05000722001
10
100
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
63
05000722002
05000722002
10
110
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
67
05000722003
05000722003
10
120
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
73
05000722004
05000722004
10
15
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
26
05000722005
05000722005
10
20
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
27
05000722006
05000722006
10
25
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
30
05000722007
05000722007
10
30
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
32
05000722008
05000722008
10
35
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
35
05000722009
05000722009
10
40
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
37
05000722010
05000722010
10
45
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
39
05000722011
05000722011
10
50
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
41
05000722012
05000722012
10
60
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
45
05000722013
05000722013
10
70
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
48
05000722014
05000722014
10
80
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
53
05000722015
05000722015
10
90
3.3
1
12+1
9.9
18
34
9.8
26
Edelstahl/Kunststoff
60
05000722016
05000722016
12
100
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
95
05000722017
05000722017
12
110
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
99
05000722018
05000722018
12
120
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
108
05000722019
05000722019
12
20
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
34
05000722020
05000722020
12
25
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
38
05000722021
05000722021
12
30
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
40
05000722022
05000722022
12
35
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
46
05000722023
05000722023
12
40
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
49
05000722024
05000722024
12
45
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
50
05000722025
05000722025
12
50
3.8
1
14+1
11.9
18
34
11.3
26
Edelstahl/Kunststoff
57
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 214.2 - Pins, with axial lock (Pawl)
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN214.2 - Pins, with axial lock (Pawl)
Berger Tools
04.04.2023
05000761000 - Stainless steel pin with axial locking (ball detent)
SToxxparts
31.05.2022
GN 214.2 - Pins, with axial lock (Pawl)
Ganter
12.04.2024
05000739000 - Steel pin with axial safety device
SToxxparts
31.05.2022
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.05.2024
05001103000 - Stainless steel pin with axial locking, 1.4305
SToxxparts
31.05.2022
GN 114.6 - Locking Pins, Stainless Steel, with Axial Lock (Pawl)
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 114.6 - Locking Pins, Stainless Steel, with Axial Lock (Pawl)
JW Winco
02.04.2024
04250 - Hinge pins steel or stainless steel
norelem
30.05.2024
GN114.6 - Stainless Steel-Pins with Stainless Steel-knob
Berger Tools
04.04.2023
GN113.5 - Stainless Steel-Ball lock pins with plastic knob, Material AISI30...
Berger Tools
04.04.2023
GN 113.5 - Stainless Steel-Ball lock pins with plastic knob, Material AISI ...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성