05000718000 - Hinge
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000718000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000718000/05000718000.prj},{NB=05000718012},{ARTNR=05000718012},{V=Form A (2x2 Bohrungen für Senkschrauben)},{L1=30},{L2=30},{D1=-},{D2=4.3},{D3=3},{H1=7.5},{H2=4},{H3=4.3},{H4=8.6},{L3=10.7},{L4=-},{M1=18},{M2=18},{MAT=Zink-Druckguss/Aluminium/Edelstahl},{GEW=20},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6e.5a.6d.05000718000.pdf},{PREVIEW=05000718000.png},{DEFAULTSORTATTR=23143}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000718001
05000718001
Form A (2x2 Bohrungen für...
30
30
-
4.3
3
7.5
4
4.3
8.6
10.7
-
18
18
Zink-Druckguss/Aluminium/...
20
05000718002
05000718002
Form A (2x2 Bohrungen für...
40
40
-
5.3
4
9
5
5.5
11
14
-
25
25
Zink-Druckguss/Aluminium/...
48
05000718003
05000718003
Form A (2x2 Bohrungen für...
50
50
-
6.4
6
11.5
6
6.5
13
18.5
-
30
30
Zink-Druckguss/Aluminium/...
80
05000718004
05000718004
Form A (2x2 Bohrungen für...
60
60
-
8.3
8
15
8
8.5
17
21.5
-
36
36
Zink-Druckguss/Aluminium/...
160
05000718005
05000718005
Form C (2x2 Gewindestifte...
40
40
M5
-
4
9
5
5.5
11
14
12
25
25
Zink-Druckguss/Aluminium/...
61
05000718006
05000718006
Form C (2x2 Gewindestifte...
50
50
M6
-
6
11.5
6
6.5
13
18.5
12
30
30
Zink-Druckguss/Aluminium/...
103
05000718007
05000718007
Form C (2x2 Gewindestifte...
60
60
M8
-
8
15
8
8.5
17
21.5
14
36
36
Zink-Druckguss/Aluminium/...
194
05000718008
05000718008
Form A (2x2 Bohrungen für...
30
30
-
4.3
3
7.5
4
4.3
8.6
10.7
-
18
18
Zink-Druckguss/Aluminium/...
19
05000718009
05000718009
Form A (2x2 Bohrungen für...
40
40
-
5.3
4
9
5
5.5
11
14
-
25
25
Zink-Druckguss/Aluminium/...
45
05000718010
05000718010
Form A (2x2 Bohrungen für...
50
50
-
6.4
6
11.5
6
6.5
13
18.5
-
30
30
Zink-Druckguss/Aluminium/...
89
05000718011
05000718011
Form A (2x2 Bohrungen für...
60
60
-
8.3
8
15
8
8.5
17
21.5
-
36
36
Zink-Druckguss/Aluminium/...
160
05000718012
05000718012
Form A (2x2 Bohrungen für...
30
30
-
4.3
3
7.5
4
4.3
8.6
10.7
-
18
18
Zink-Druckguss/Aluminium/...
20
05000718013
05000718013
Form A (2x2 Bohrungen für...
40
40
-
5.3
4
9
5
5.5
11
14
-
25
25
Zink-Druckguss/Aluminium/...
50
05000718014
05000718014
Form A (2x2 Bohrungen für...
50
50
-
6.4
6
11.5
6
6.5
13
18.5
-
30
30
Zink-Druckguss/Aluminium/...
89
05000718015
05000718015
Form A (2x2 Bohrungen für...
60
60
-
8.3
8
15
8
8.5
17
21.5
-
36
36
Zink-Druckguss/Aluminium/...
165
05000718016
05000718016
Form A (2x2 Bohrungen für...
30
30
-
4.3
3
7.5
4
4.3
8.6
10.7
-
18
18
Zink-Druckguss/Aluminium/...
11
05000718017
05000718017
Form A (2x2 Bohrungen für...
40
40
-
5.3
4
9
5
5.5
11
16
-
25
25
Zink-Druckguss/Aluminium/...
24
05000718018
05000718018
Form A (2x2 Bohrungen für...
50
50
-
6.4
6
11.5
6
6.5
13
21
-
30
30
Zink-Druckguss/Aluminium/...
50
05000718019
05000718019
Form A (2x2 Bohrungen für...
60
60
-
8.3
8
15
8
8.5
17
26
-
36
36
Zink-Druckguss/Aluminium/...
90
05000718020
05000718020
Form C (2x2 Gewindestifte...
40
40
M5
-
4
9
5
5.5
11
14
12
25
25
Zink-Druckguss/Aluminium/...
59
05000718021
05000718021
Form C (2x2 Gewindestifte...
50
50
M6
-
6
11.5
6
6.5
13
18.5
12
30
30
Zink-Druckguss/Aluminium/...
100
05000718022
05000718022
Form C (2x2 Gewindestifte...
60
60
M8
-
8
15
8
8.5
17
21.5
14
36
36
Zink-Druckguss/Aluminium/...
180
05000718023
05000718023
Form C (2x2 Gewindestifte...
40
40
M5
-
4
9
5
5.5
11
14
12
25
25
Zink-Druckguss/Aluminium/...
59
05000718024
05000718024
Form C (2x2 Gewindestifte...
50
50
M6
-
6
11.5
6
6.5
13
18.5
12
30
30
Zink-Druckguss/Aluminium/...
103
05000718025
05000718025
Form C (2x2 Gewindestifte...
60
60
M8
-
8
15
8
8.5
17
21.5
14
36
36
Zink-Druckguss/Aluminium/...
190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Ganter
12.04.2024
B68.07.002 - Access Window with Cylinder Lock
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
HY-NL - hinge
WUXING
29.05.2023
GN 237 - Stainless Steel-Hinge, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Ganter
12.04.2024
K1805 - Hinges steel or stainless steel weldable
KIPP
27.05.2024
GAFCNM - Hinge - resin butterfly hinge - tapered / countersunk
SRD-FA
21.05.2022
GN 138 - Hinges, Type A, 2x2 threaded blind bores
Elesa+Ganter
28.03.2024
K1004 - Hinges plastic with fastening holes
KIPP
27.05.2024
K1082 - Hinges sheet steel or sheet stainless steel
KIPP
27.05.2024
K1347 - Strap hinges stainless steel with grease nipple
KIPP
27.05.2024
CFM-CLEAN - ELESA-Hinges
Elesa
13.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성