피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000713000 - Spring loaded stainless steel thrust piece with thread locking device
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000713000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000713000/05000713000.prj},{NB=05000713018},{ARTNR=05000713018},{V=verstärkter Federdruck},{GS=Polyamid-Fleckbeschichtung grün},{D1=M8},{D2=4.5},{L=18},{W=1.5},{SW=4},{FDA=36},{FDE=62},{MAT=Edelstahl},{GEW=4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ac.2d.15.05000713000.pdf},{PREVIEW=05000713000.png},{DEFAULTSORTATTR=22349}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
GS
Thread lock
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000713001
05000713001
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M10
6
23
2
5
24
45
Edelstahl
8
05000713002
05000713002
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M12
8
26
2.5
6
26
49
Edelstahl
13
05000713003
05000713003
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M16
10
33
3.5
8
41
86
Edelstahl
32
05000713004
05000713004
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M20
12
43
4.5
10
56
111
Edelstahl
1
05000713005
05000713005
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M24
15
48
5.5
12
81
151
Edelstahl
1
05000713006
05000713006
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Edelstahl
1
05000713007
05000713007
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Edelstahl
1
05000713008
05000713008
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M5
3
14
0.9
2.5
8
14
Edelstahl
2
05000713009
05000713009
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M6
3.5
15
1
3
11
18
Edelstahl
2
05000713010
05000713010
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M8
4.5
18
1.5
4
18
31
Edelstahl
4
05000713011
05000713011
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M10
6
23
2
5
57
104
Edelstahl
8
05000713012
05000713012
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M12
8
26
2.5
6
61
110
Edelstahl
13
05000713013
05000713013
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M16
10
33
3.5
8
68
142
Edelstahl
32
05000713014
05000713014
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M20
12
43
4.5
10
84
166
Edelstahl
1
05000713015
05000713015
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M24
15
48
5.5
12
127
237
Edelstahl
1
05000713016
05000713016
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M5
3
14
0.9
2.5
15
22
Edelstahl
2
05000713017
05000713017
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M6
3.5
15
1
3
19
28
Edelstahl
2
05000713018
05000713018
verstärkter Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M8
4.5
18
1.5
4
36
62
Edelstahl
4
05000713019
05000713019
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M10
6
23
2
5
24
45
Edelstahl
1
05000713020
05000713020
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M12
8
26
2.5
6
26
49
Edelstahl
1
05000713021
05000713021
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M16
10
33
3.5
8
41
86
Edelstahl
1
05000713022
05000713022
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M20
12
43
4.5
10
56
111
Edelstahl
1
05000713023
05000713023
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M24
15
48
5.5
12
81
151
Edelstahl
1
05000713024
05000713024
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Edelstahl
1
05000713025
05000713025
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Edelstahl
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 13369 - Spring plungers with bolt and hex socket set screw bonded (HALDE...
Bossard Catalog
12.10.2023
B0012 - Spring Plungers ball style, slotted, steel
Blohm
03.06.2024
05000146000 - Spring plunger with hexagon socket
SToxxparts
31.05.2022
GN 615.3 KN-MVK - Spring plungers, Type KN Stainless Steel, standard spring...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 616 - Stainless Steel-Spring plungers with steel bolt
Ganter
12.04.2024
Spring plunger - Hexagon and ball
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
GN 615 - Spring plungers with ball, with slot, Type KN, Stainless Steel, st...
Ganter
12.04.2024
BN 20201 - Spring plungers with ball and hex socket (HALDER EH 22030.), sta...
Bossard Catalog
12.10.2023
2470.30. .2 - Spring plunger, maintenance-free, increased spring force, VDI...
FIBRO
22.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성