您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000709000 - Steel detent bolt, with long operating knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000709000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000709000/05000709000.prj},{NB=05000709020},{ARTNR=05000709020},{V=mit Rastsperre/ ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=28},{K=36},{L2=70},{L3=26},{L4=8},{SW=17},{FDA=8.5},{FDE=26},{MAT=Stahl brüniert/Polyamid PA},{GEW=70},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.bb.54.05000709000.pdf},{PREVIEW=05000709000.png},{DEFAULTSORTATTR=21711}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0.02/-0.05 | Hole H7
[mm]
L1
min.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000709001
05000709001
ohne Rastsperre/ mit Kont...
10
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
9.5
38
Stahl brüniert/Polyamid P...
84
05000709002
05000709002
ohne Rastsperre/ mit Kont...
12
15
M20x1.5
28
36
79
33
10
22
11.5
40
Stahl brüniert/Polyamid P...
140
05000709003
05000709003
ohne Rastsperre/ mit Kont...
4
4
M8x1
16
21
42
16
5
10
4.5
12
Stahl brüniert/Polyamid P...
15
05000709004
05000709004
ohne Rastsperre/ mit Kont...
4
6
M8x1
16
21
42
16
5
10
4
12.5
Stahl brüniert/Polyamid P...
14
05000709005
05000709005
ohne Rastsperre/ mit Kont...
5
5
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
15
Stahl brüniert/Polyamid P...
24
05000709006
05000709006
ohne Rastsperre/ mit Kont...
5
8
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
18
Stahl brüniert/Polyamid P...
20
05000709007
05000709007
ohne Rastsperre/ mit Kont...
6
6
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6.5
19
Stahl brüniert/Polyamid P...
40
05000709008
05000709008
ohne Rastsperre/ mit Kont...
6
9
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6
25
Stahl brüniert/Polyamid P...
34
05000709009
05000709009
ohne Rastsperre/ mit Kont...
8
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
28
Stahl brüniert/Polyamid P...
80
05000709010
05000709010
ohne Rastsperre/ mit Kont...
8
8
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
26
Stahl brüniert/Polyamid P...
80
05000709011
05000709011
mit Rastsperre/ ohne Kont...
10
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
9.5
38
Stahl brüniert/Polyamid P...
8
05000709012
05000709012
mit Rastsperre/ ohne Kont...
12
15
M20x1.5
28
36
79
33
10
22
11.5
40
Stahl brüniert/Polyamid P...
140
05000709013
05000709013
mit Rastsperre/ ohne Kont...
4
4
M8x1
16
21
42
16
5
10
4.5
12
Stahl brüniert/Polyamid P...
12
05000709014
05000709014
mit Rastsperre/ ohne Kont...
4
6
M8x1
16
21
42
16
5
10
4
12.5
Stahl brüniert/Polyamid P...
24
05000709015
05000709015
mit Rastsperre/ ohne Kont...
5
5
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
15
Stahl brüniert/Polyamid P...
150
05000709016
05000709016
mit Rastsperre/ ohne Kont...
5
8
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
18
Stahl brüniert/Polyamid P...
20
05000709017
05000709017
mit Rastsperre/ ohne Kont...
6
6
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6.5
19
Stahl brüniert/Polyamid P...
35
05000709018
05000709018
mit Rastsperre/ ohne Kont...
6
9
M12x1.5
23
30
58
22
6
14
6
25
Stahl brüniert/Polyamid P...
25
05000709019
05000709019
mit Rastsperre/ ohne Kont...
8
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
28
Stahl brüniert/Polyamid P...
70
05000709020
05000709020
mit Rastsperre/ ohne Kont...
8
8
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
8.5
26
Stahl brüniert/Polyamid P...
70
05000709021
05000709021
ohne Rastsperre und Konte...
10
12
M16x1.5
28
36
70
26
8
17
9.5
38
Stahl brüniert/Polyamid P...
70
05000709022
05000709022
ohne Rastsperre und Konte...
12
15
M20x1.5
28
36
79
33
10
22
11.5
40
Stahl brüniert/Polyamid P...
120
05000709023
05000709023
ohne Rastsperre und Konte...
4
4
M8x1
16
21
42
16
5
10
4.5
12
Stahl brüniert/Polyamid P...
11
05000709024
05000709024
ohne Rastsperre und Konte...
4
6
M8x1
16
21
42
16
5
10
4
12.5
Stahl brüniert/Polyamid P...
10
05000709025
05000709025
ohne Rastsperre und Konte...
5
5
M10x1
19
24
48
18
6
12
5
15
Stahl brüniert/Polyamid P...
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表