피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000705000 - Stainless steel ball lock pin
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000705000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000705000/05000705000.prj},{NB=05000705041},{ARTNR=05000705041},{D1=16},{L1=60},{D2=19},{D3=42},{D4=25},{L2=14},{L3=39},{D=16},{MAT=Edelstahl/Polyamid PA},{GEW=180},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5d.6e.fd.05000705000.pdf},{PREVIEW=05000705000.png},{DEFAULTSORTATTR=21092}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
-0.2
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000705001
05000705001
10
100
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
95
05000705002
05000705002
10
110
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
101
05000705003
05000705003
10
120
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
107
05000705004
05000705004
10
15
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
45
05000705005
05000705005
10
20
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
49
05000705006
05000705006
10
25
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
51
05000705007
05000705007
10
30
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
55
05000705008
05000705008
10
35
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
57
05000705009
05000705009
10
40
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
60
05000705010
05000705010
10
45
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
63
05000705011
05000705011
10
50
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
66
05000705012
05000705012
10
60
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
72
05000705013
05000705013
10
70
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
77
05000705014
05000705014
10
80
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
83
05000705015
05000705015
10
90
12
35
19
9.6
32.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
89
05000705016
05000705016
12
100
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
161
05000705017
05000705017
12
110
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
170
05000705018
05000705018
12
120
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
179
05000705019
05000705019
12
20
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
93
05000705020
05000705020
12
25
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
98
05000705021
05000705021
12
30
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
102
05000705022
05000705022
12
35
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
107
05000705023
05000705023
12
40
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
111
05000705024
05000705024
12
45
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
115
05000705025
05000705025
12
50
14.5
42
25
10.6
39
12
Edelstahl/Polyamid PA
119
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성