您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000685000 - Locking device lockable, operation with toggle (lock different)
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000685000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000685000/05000685000.prj},{NB=05000685011},{ARTNR=05000685011},{A=30},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl/Polyamid PA},{GEW=135},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d2.f1.5b.05000685000.pdf},{PREVIEW=05000685000.png},{DEFAULTSORTATTR=17647}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000685001
05000685001
10
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
133
05000685002
05000685002
13
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
133
05000685003
05000685003
14
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
133
05000685004
05000685004
16
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
126
05000685005
05000685005
18
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
131
05000685006
05000685006
20
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
132
05000685007
05000685007
22
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
132
05000685008
05000685008
24
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
132
05000685009
05000685009
26
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
134
05000685010
05000685010
28
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
134
05000685011
05000685011
30
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
135
05000685012
05000685012
32
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
136
05000685013
05000685013
34
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
138
05000685014
05000685014
36
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
136
05000685015
05000685015
38
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
141
05000685016
05000685016
40
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
144
05000685017
05000685017
42
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
143
05000685018
05000685018
45
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
136
05000685019
05000685019
4
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
136
05000685020
05000685020
50
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
148
05000685021
05000685021
6
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
133
05000685022
05000685022
8
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
134
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表