피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000683000 - Locking device lockable, operation with T-handle (lock different)
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000683000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000683000/05000683000.prj},{NB=05000683011},{ARTNR=05000683011},{A=30},{MAT=Zink-Druckguss/Stahl/Polyamid PA},{GEW=251},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/31.5d.d8.05000683000.pdf},{PREVIEW=05000683000.png},{DEFAULTSORTATTR=17327}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000683001
05000683001
10
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
249
05000683002
05000683002
13
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
248
05000683003
05000683003
14
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
150
05000683004
05000683004
16
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
242
05000683005
05000683005
18
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
247
05000683006
05000683006
20
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
200
05000683007
05000683007
22
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
200
05000683008
05000683008
24
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
248
05000683009
05000683009
26
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
250
05000683010
05000683010
28
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
250
05000683011
05000683011
30
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
251
05000683012
05000683012
32
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
150
05000683013
05000683013
34
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
254
05000683014
05000683014
36
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
252
05000683015
05000683015
38
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
257
05000683016
05000683016
40
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
260
05000683017
05000683017
42
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
259
05000683018
05000683018
45
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
252
05000683019
05000683019
4
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
252
05000683020
05000683020
50
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
260
05000683021
05000683021
6
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
249
05000683022
05000683022
8
Zink-Druckguss/Stahl/Poly...
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성