피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000662000 - Foot plate
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000662000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000662000/05000662000.prj},{NB=05000662006},{ARTNR=05000662006},{V=mit Kunststoffkappe/ gleitfähig (KS)},{D1=50},{H=13.5},{D2=12.5},{E=4},{S=1.7},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahlhaltefeder 1.4310/Polyacetol POM/Elastomer TPE},{GEW=134},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6c.9a.3f.05000662000.pdf},{PREVIEW=05000662000.png},{DEFAULTSORTATTR=12462}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.2
[mm]
E
~
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000662001
05000662001
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
11.5
9.2
3.7
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
133
05000662002
05000662002
ohne Kunststoffkappe (OS)
50
13.5
12.5
4
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
140
05000662003
05000662003
ohne Kunststoffkappe (OS)
60
13.5
12.5
4
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
227
05000662004
05000662004
ohne Kunststoffkappe (OS)
60
15.5
16.5
4.3
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
237
05000662005
05000662005
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
11.5
9.2
3.7
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
126
05000662006
05000662006
mit Kunststoffkappe/ glei...
50
13.5
12.5
4
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
134
05000662007
05000662007
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
13.5
12.5
4
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
217
05000662008
05000662008
mit Kunststoffkappe/ glei...
60
15.5
16.5
4.3
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
227
05000662009
05000662009
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
11.5
9.2
3.7
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
115
05000662010
05000662010
mit Kunststoffkappe/ ruts...
50
13.5
12.5
4
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
123
05000662011
05000662011
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
13.5
12.5
4
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
197
05000662012
05000662012
mit Kunststoffkappe/ ruts...
60
15.5
16.5
4.3
1.7
Stahl verzinkt/Edelstahlh...
207
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore T2.5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 7721-...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
05000023000 - Articulated foot
SToxxparts
31.05.2022
Zahnriemenscheibe - Toothed belt pulleys (metric T-division)
Ketten Fuchs
23.07.2021
B0364 - Levelling feet plates plastic, heav-duty version
Blohm
08.05.2024
27816 - Levelling feet plates plastic, heav-duty version
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성