您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000645000 - Sheet metal hinge, horizontally extended
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000645000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000645000/05000645000.prj},{NB=05000645008},{ARTNR=05000645008},{V=Form C (Senkbohrungen) | beidseitig verlängert},{L1=60},{L2=30},{D1=3},{D2=-},{D3=4},{D4=6.4},{M1=48},{M2=18},{M3=9},{M4=24},{S=1.5},{MAT=Stahl verzinkt/Edelstahl},{GEW=24},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.c5.11.05000645000.pdf},{PREVIEW=05000645000.png},{DEFAULTSORTATTR=7869}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000645001
05000645001
Form B (Durchgangsbohrung...
100
50
6
5.2
-
-
80
30
15
40
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
98
05000645002
05000645002
Form C (Senkbohrungen) | ...
100
50
6
-
5
8.3
80
30
15
40
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
98
05000645003
05000645003
Form B (Durchgangsbohrung...
120
60
6
5.2
-
-
96
36
18
48
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
137
05000645004
05000645004
Form C (Senkbohrungen) | ...
120
60
6
-
5
8.3
96
36
18
48
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
136
05000645005
05000645005
Form B (Durchgangsbohrung...
45
30
3
3.2
-
-
33
18
9
24
1.5
Stahl verzinkt/Edelstahl
20
05000645006
05000645006
Form C (Senkbohrungen) | ...
45
30
3
-
4
6.4
33
18
9
24
1.5
Stahl verzinkt/Edelstahl
19
05000645007
05000645007
Form B (Durchgangsbohrung...
60
30
3
3.2
-
-
48
18
9
24
1.5
Stahl verzinkt/Edelstahl
25
05000645008
05000645008
Form C (Senkbohrungen) | ...
60
30
3
-
4
6.4
48
18
9
24
1.5
Stahl verzinkt/Edelstahl
24
05000645009
05000645009
Form B (Durchgangsbohrung...
60
40
4
4.2
-
-
45
25
12.5
32.5
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
46
05000645010
05000645010
Form C (Senkbohrungen) | ...
60
40
4
-
5
8.3
45
25
12.5
32.5
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
45
05000645011
05000645011
Form B (Durchgangsbohrung...
75
50
6
5.2
-
-
55
30
15
40
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
79
05000645012
05000645012
Form C (Senkbohrungen) | ...
75
50
6
-
5
8.3
55
30
15
40
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
80
05000645013
05000645013
Form B (Durchgangsbohrung...
80
40
4
4.2
-
-
65
25
12.5
32.5
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
59
05000645014
05000645014
Form C (Senkbohrungen) | ...
80
40
4
-
5
8.3
65
25
12.5
32.5
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
57
05000645015
05000645015
Form B (Durchgangsbohrung...
90
60
6
5.2
-
-
66
36
18
48
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
109
05000645016
05000645016
Form C (Senkbohrungen) | ...
90
60
6
-
5
8.3
66
36
18
48
2
Stahl verzinkt/Edelstahl
108
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 136 A - Stainless Steel- Sheet metal hinges, Type A,without bores, for w...
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表