피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000642000 - Spring-loaded thrust piece, long version
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000642000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000642000/05000642000.prj},{NB=05000642008},{ARTNR=05000642008},{V=verstärkter Federdruck (LS)},{D1=M16},{W=50},{D2=8},{D3=13.4},{L1=148},{L2=35},{SW=6},{FDA=13},{FDE=75},{MAT=Stahl brüniert/Gewindesicherung PFB},{GEW=120},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/db.b4.ea.05000642000.pdf},{PREVIEW=05000642000.png},{DEFAULTSORTATTR=7389}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000642001
05000642001
verstärkter Federdruck (L...
M12
10
5.5
9.5
43
35
4
7
46
Stahl brüniert/Gewindesic...
23
05000642002
05000642002
verstärkter Federdruck (L...
M16
10
8
13.4
48
35
6
10
43
Stahl brüniert/Gewindesic...
42
05000642003
05000642003
verstärkter Federdruck (L...
M16
15
8
13.4
58
35
6
10
57
Stahl brüniert/Gewindesic...
50
05000642004
05000642004
verstärkter Federdruck (L...
M16
20
8
13.4
83
35
6
18
72
Stahl brüniert/Gewindesic...
60
05000642005
05000642005
verstärkter Federdruck (L...
M16
25
8
13.4
98
35
6
20
70
Stahl brüniert/Gewindesic...
78
05000642006
05000642006
verstärkter Federdruck (L...
M16
30
8
13.4
98
35
6
20
80
Stahl brüniert/Gewindesic...
83
05000642007
05000642007
verstärkter Federdruck (L...
M16
40
8
13.4
148
35
6
21
113
Stahl brüniert/Gewindesic...
123
05000642008
05000642008
verstärkter Federdruck (L...
M16
50
8
13.4
148
35
6
13
75
Stahl brüniert/Gewindesic...
120
05000642009
05000642009
normaler Federdruck (L)
M10
8
4
7.8
35
25
3
6
16
Stahl brüniert/Gewindesic...
10
05000642010
05000642010
normaler Federdruck (L)
M12
10
5.5
9.5
43
35
4
4
18
Stahl brüniert/Gewindesic...
22
05000642011
05000642011
normaler Federdruck (L)
M16
10
8
13.4
48
35
6
7
24
Stahl brüniert/Gewindesic...
42
05000642012
05000642012
normaler Federdruck (L)
M16
15
8
13.4
58
35
6
9
33
Stahl brüniert/Gewindesic...
51
05000642013
05000642013
normaler Federdruck (L)
M16
20
8
13.4
58
35
6
4
23
Stahl brüniert/Gewindesic...
55
05000642014
05000642014
normaler Federdruck (L)
M16
25
8
13.4
98
35
6
13
41
Stahl brüniert/Gewindesic...
78
05000642015
05000642015
normaler Federdruck (L)
M16
30
8
13.4
98
35
6
13
47
Stahl brüniert/Gewindesic...
80
05000642016
05000642016
normaler Federdruck (L)
M16
40
8
13.4
148
35
6
13
63
Stahl brüniert/Gewindesic...
121
05000642017
05000642017
normaler Federdruck (L)
M16
50
8
13.4
148
35
6
7
43
Stahl brüniert/Gewindesic...
127
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성