피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000634000 - Locking with safety function, operation with toggle, not lockable
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000634000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000634000/05000634000.prj},{NB=05000634007},{ARTNR=05000634007},{A=22},{MAT=Zink-Druckguss/Polyamid PA/Stahl verzinkt},{GEW=98},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1a.5a.71.05000634000.pdf},{PREVIEW=05000634000.png},{DEFAULTSORTATTR=5733}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000634001
05000634001
10
Zink-Druckguss/Polyamid P...
98
05000634002
05000634002
13
Zink-Druckguss/Polyamid P...
98
05000634003
05000634003
14
Zink-Druckguss/Polyamid P...
98
05000634004
05000634004
16
Zink-Druckguss/Polyamid P...
97
05000634005
05000634005
18
Zink-Druckguss/Polyamid P...
97
05000634006
05000634006
20
Zink-Druckguss/Polyamid P...
98
05000634007
05000634007
22
Zink-Druckguss/Polyamid P...
98
05000634008
05000634008
24
Zink-Druckguss/Polyamid P...
98
05000634009
05000634009
26
Zink-Druckguss/Polyamid P...
99
05000634010
05000634010
28
Zink-Druckguss/Polyamid P...
100
05000634011
05000634011
30
Zink-Druckguss/Polyamid P...
102
05000634012
05000634012
32
Zink-Druckguss/Polyamid P...
102
05000634013
05000634013
4
Zink-Druckguss/Polyamid P...
102
05000634014
05000634014
6
Zink-Druckguss/Polyamid P...
100
05000634015
05000634015
8
Zink-Druckguss/Polyamid P...
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 115.9 - Latches with safety function, Operation with operating elements,...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 115 - Latches, with Operating Element, Housing Collar Chrome Plated, Typ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 115 - Latches, with Operating Element, Housing Collar Chrome Plated, Typ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성