피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000624000 - Stainless steel lock, actuation with triangle, not lockable
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000624000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000624000/05000624000.prj},{NB=05000624007},{ARTNR=05000624007},{A=26},{MAT=Edelstahl},{GEW=80},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d7.db.37.05000624000.pdf},{PREVIEW=05000624000.png},{DEFAULTSORTATTR=3383}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000624001
05000624001
10
Edelstahl
80
05000624002
05000624002
14
Edelstahl
80
05000624003
05000624003
18
Edelstahl
80
05000624004
05000624004
20
Edelstahl
80
05000624005
05000624005
22
Edelstahl
80
05000624006
05000624006
24
Edelstahl
80
05000624007
05000624007
26
Edelstahl
80
05000624008
05000624008
28
Edelstahl
80
05000624009
05000624009
30
Edelstahl
80
05000624010
05000624010
34
Edelstahl
83
05000624011
05000624011
38
Edelstahl
92
05000624012
05000624012
40
Edelstahl
100
05000624013
05000624013
50
Edelstahl
100
05000624014
05000624014
6
Edelstahl
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05561 - Quarter-turn locks compact
norelem
30.04.2024
05574 - Compression latches
norelem
30.04.2024
05566 - Quarter-turn locks
norelem
30.04.2024
05000734000 - Stainless steel door lock, actuation with triangle
SToxxparts
31.05.2022
05575 - Compression latches with adjustable tongue height
norelem
30.04.2024
GN 115 - Latches, Operation with Socket Keys, Housing Collar Chrome Plated,...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Modèle 19-130 - Loquet à came à empreinte inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성