피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000619000 - Stainless steel adjustable foot, external hexagon at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000619000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000619000/05000619000.prj},{NB=05000619176},{ARTNR=05000619176},{FTF=mit Gummiauflage/ aufgeklipst/ schwarz (D1)},{V=mit Mutter/ Außensechskant unten (SK)},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{D3=-},{H1=3},{H2=12},{H3=-},{M=-},{S=2},{SW1=17},{MAT=Edelstahl},{GEW=191},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d7.65.1e.05000619000.pdf},{PREVIEW=05000619000.png},{DEFAULTSORTATTR=2587}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FTF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000619001
05000619001
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M10
100
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
109
05000619002
05000619002
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M10
50
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
84
05000619003
05000619003
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M10
60
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
89
05000619004
05000619004
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M10
80
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
99
05000619005
05000619005
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M12
100
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
130
05000619006
05000619006
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M12
125
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
149
05000619007
05000619007
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M12
60
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
102
05000619008
05000619008
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M12
80
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
116
05000619009
05000619009
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M8
40
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
72
05000619010
05000619010
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M8
50
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
75
05000619011
05000619011
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
40
M8
63
-
2
11
-
-
-
17
Edelstahl
55
05000619012
05000619012
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M10
100
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
127
05000619013
05000619013
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M10
50
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
103
05000619014
05000619014
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M10
60
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
107
05000619015
05000619015
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M10
80
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
117
05000619016
05000619016
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M12
100
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
149
05000619017
05000619017
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M12
125
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
167
05000619018
05000619018
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M12
60
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
120
05000619019
05000619019
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M12
80
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
135
05000619020
05000619020
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M8
40
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
91
05000619021
05000619021
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M8
50
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
80
05000619022
05000619022
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
50
M8
63
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
74
05000619023
05000619023
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
60
M10
100
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
144
05000619024
05000619024
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
60
M10
50
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
120
05000619025
05000619025
ohne Gummiauflage (D0)
mit Mutter/ Außensechskan...
60
M10
60
-
2.5
11
-
-
-
17
Edelstahl
114
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000608000 - Adjustable foot, wrench flat bottom
SToxxparts
31.05.2022
EH 22593. - Support Legs with screw M8-M12
Halder
22.12.2022
05000942000 - Stainless steel adjustable foot, external hexagon at the bott...
SToxxparts
31.05.2022
GN 17 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant, Type C3. Po...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Medium load - Solid steel base Ø63
MOVET
31.03.2020
Medium load - Solid steel base Ø80
MOVET
31.03.2020
05000616000 - Adjustable foot with mounting lug, external hexagon at bottom
SToxxparts
31.05.2022
05000875000 - Stainless steel adjustable foot with mounting lug and externa...
SToxxparts
31.05.2022
WAG81_86 - Foot cup, super heavy duty type, universal adjustment type, meta...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PDT-AK/AB/A - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
PDT/PST-TLK/TLB - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성