피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000612000 - Oil sight glass with tapered thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000612000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000612000/05000612000.prj},{NB=05000612010},{ARTNR=05000612010},{V=mit Reflektor},{D1=32},{D2=R 1 1/4},{A=12.7},{D3=42},{D4=Rp 1 1/4},{E=53},{L1=24},{L2=9},{L3=19.1},{S=46},{P=23},{MAT=CuZn40Pb2/Thermoplastreflektor/Floatglassichtscheibe/NBR O-Ring},{GEW=149},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0e.cd.a0.05000612000.pdf},{PREVIEW=05000612000.png},{DEFAULTSORTATTR=1191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
A
Reference plane
[mm]
D3
at a
[mm]
D4
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
usable thread length
[mm]
S
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000612001
05000612001
mit Reflektor
11
3/8 NPT
6.1
17.1
3/8 NPT
22
15
6
-
19.1
1.41
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
19
05000612002
05000612002
mit Reflektor
11
R 3/8
6.4
16.7
Rp 3/8
22
13
6
10.1
19
1.34
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
19
05000612003
05000612003
mit Reflektor
14
1/2 NPT
8.1
21.2
1/2 NPT
27.5
16
7
-
23.8
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
31
05000612004
05000612004
mit Reflektor
14
R 1/2
8.2
21
Rp 1/2
27.5
17
7
13.2
24
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
40
05000612005
05000612005
mit Reflektor
18
3/4 NPT
8.6
26.6
3/4 NPT
33
18
8
-
28.6
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
55
05000612006
05000612006
mit Reflektor
18
R 3/4
9.5
26.4
Rp 3/4
31
18
8
14.5
27
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
50
05000612007
05000612007
mit Reflektor
24
1 NPT
10.2
33.7
1 NPT
41.5
22
8
-
34.9
2.21
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
73
05000612008
05000612008
mit Reflektor
24
R 1
10.4
33.2
Rp 1
40.5
21
9
16.8
36
2.3
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
98
05000612009
05000612009
mit Reflektor
32
1 1/4 NPT
10.7
42.2
1 1/4 NPT
51.5
23
9
-
44.5
2.21
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
135
05000612010
05000612010
mit Reflektor
32
R 1 1/4
12.7
42
Rp 1 1/4
53
24
9
19.1
46
23
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
149
05000612011
05000612011
ohne Reflektor
11
3/8 NPT
6.1
17.1
3/8 NPT
22
15
6
-
19.1
1.41
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
5
05000612012
05000612012
ohne Reflektor
11
R 3/8
6.4
16.7
Rp 3/8
22
13
6
10.1
19
1.34
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
20
05000612013
05000612013
ohne Reflektor
14
1/2 NPT
8.1
21.2
1/2 NPT
27.5
16
7
-
23.8
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
34
05000612014
05000612014
ohne Reflektor
14
R 1/2
8.2
21
Rp 1/2
27.5
17
7
13.2
24
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
33
05000612015
05000612015
ohne Reflektor
18
3/4 NPT
8.6
26.6
3/4 NPT
33
18
8
-
28.6
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
60
05000612016
05000612016
ohne Reflektor
18
R 3/4
9.5
26.4
Rp 3/4
31
18
8
14.5
27
1.81
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
49
05000612017
05000612017
ohne Reflektor
24
1 NPT
10.2
33.7
1 NPT
41.5
22
8
-
34.9
2.21
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
70
05000612018
05000612018
ohne Reflektor
24
R 1
10.4
33.2
Rp 1
40.5
21
9
16.8
36
2.3
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
92
05000612019
05000612019
ohne Reflektor
32
1 1/4 NPT
10.7
42.2
1 1/4 NPT
51.5
23
9
-
44.5
2.21
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
133
05000612020
05000612020
ohne Reflektor
32
R 1 1/4
12.7
42
Rp 1 1/4
53
24
9
19.1
46
23
CuZn40Pb2/Thermoplastrefl...
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BFW3-G EO - Gear pump flange 90° elbow 3 holes
Parker
31.05.2022
GN 552 - Breather Caps, Type A, without dipstick, Coding 2, with splash gua...
Ganter
12.04.2024
HGFT-EX - Oil level indicators
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 743.7 - Oil Sight Glasses with Conical Thread, Brass, up to 100 °C, Type...
Ganter
12.04.2024
GN 743.8 - Oil Sight Glasses with Conical Thread, Brass, up to 180 °C, Type...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 543.2 A - Oil level sight glasses, type A, with reflector
Ganter
12.04.2024
GN 541 - Oil level sight glasses, type A, with reflector
Ganter
12.04.2024
GN 743.10 - Oil Sight Glasses, Stainless Steel, Type B, without reflector
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 880 MS - Oil drain valves, Type K, with plastic protective cap and retai...
Elesa+Ganter
28.03.2024
05000603000 - Oil sight glass
SToxxparts
31.05.2022
GN743 1 A - Oil level sight glasses, type A, with reflector
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 537 - Oil level sight glasses, type B with oil level marks
Ganter
12.04.2024
GN743 1 A - Oil level sight glasses, type A, with reflector
Ganter
12.04.2024
GN 537 - Oil level sight glasses, type A, without oil level marks
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성