您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000606000 - Adjustable foot, external hexagon bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000606000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000606000/05000606000.prj},{NB=05000606176},{ARTNR=05000606176},{V=mit Mutter},{FTF=A3= mit Gummiauflage, aufvulkanisiert},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{D3=8.6},{H1=3},{H2=5},{M=64},{S=2},{H3=12},{SW1=17},{MAT=Stahlfußteller und -verstellspindel verzinkt, blau passiviert / Stahlsechskantmutter (ISO 4032) verzinkt, blau passiviert},{GEW=180},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1c.c9.cf.050006060009.pdf},{PREVIEW=05000606000.png},{DEFAULTSORTATTR=3021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
FTF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000606001
05000606001
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M10
100
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
90
05000606002
05000606002
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M10
50
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
67
05000606003
05000606003
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M10
60
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
73
05000606004
05000606004
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M10
80
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
82
05000606005
05000606005
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M12
100
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
120
05000606006
05000606006
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M12
125
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
140
05000606007
05000606007
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M12
60
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
91
05000606008
05000606008
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M12
80
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
105.3
05000606009
05000606009
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M8
40
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
50
05000606010
05000606010
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M8
50
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
54
05000606011
05000606011
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M8
63
5.4
2
3.5
30
1.5
11
17
Stahlfußteller und -verst...
57
05000606012
05000606012
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M10
100
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
100
05000606013
05000606013
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M10
50
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
89
05000606014
05000606014
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M10
60
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
80
05000606015
05000606015
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M10
80
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
103
05000606016
05000606016
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M12
100
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
140
05000606017
05000606017
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M12
125
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
160
05000606018
05000606018
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M12
60
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
112
05000606019
05000606019
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M12
80
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
120
05000606020
05000606020
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M8
40
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
71
05000606021
05000606021
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M8
50
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
72
05000606022
05000606022
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M8
63
6.6
2.5
4
38
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
79
05000606023
05000606023
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M10
100
6.6
2.5
4.5
48
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
120
05000606024
05000606024
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M10
50
6.6
2.5
4.5
48
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
107.3
05000606025
05000606025
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M10
60
6.6
2.5
4.5
48
2
11
17
Stahlfußteller und -verst...
100
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表