피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000604000 - Adjustable foot, hexagon socket at the top and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000604000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000604000/05000604000.prj},{NB=05000604111},{ARTNR=05000604111},{V=mit Mutter},{FF=A3= mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{D3=8.6},{H1=3},{H2=5},{M=64},{S=2},{H3=22},{SW1=19},{SW2=12},{MAT=Stahlfußteller und -verstellspindel verzinkt, blau passiviert / Stahlsechskantmutter (ISO 4032) verzinkt, blau passiviert},{GEW=847.2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/62.57.74.050006040009.pdf},{PREVIEW=05000604000.png},{DEFAULTSORTATTR=2460}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
FF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000604001
05000604001
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M16
100
5.4
2
3.5
30
1.5
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
180
05000604002
05000604002
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M16
125
5.4
2
3.5
30
1.5
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
220
05000604003
05000604003
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M16
150
5.4
2
3.5
30
1.5
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
254
05000604004
05000604004
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M16
200
5.4
2
3.5
30
1.5
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
300
05000604005
05000604005
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
40
M16
75
5.4
2
3.5
30
1.5
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
157
05000604006
05000604006
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M16
100
6.6
2.5
4
38
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
213
05000604007
05000604007
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M16
125
6.6
2.5
4
38
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
240.7
05000604008
05000604008
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M16
150
6.6
2.5
4
38
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
280
05000604009
05000604009
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M16
200
6.6
2.5
4
38
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
340
05000604010
05000604010
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
50
M16
75
6.6
2.5
4
38
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
177
05000604011
05000604011
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M16
100
6.6
2.5
4.5
48
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
220
05000604012
05000604012
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M16
125
6.6
2.5
4.5
48
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
260
05000604013
05000604013
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M16
150
6.6
2.5
4.5
48
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
290
05000604014
05000604014
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M16
200
6.6
2.5
4.5
48
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
360
05000604015
05000604015
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
60
M16
75
6.6
2.5
4.5
48
2
17
12
8
Stahlfußteller und -verst...
200
05000604016
05000604016
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M16
100
8.6
3
5
64
2
18
12
8
Stahlfußteller und -verst...
300
05000604017
05000604017
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M16
125
8.6
3
5
64
2
18
12
8
Stahlfußteller und -verst...
320
05000604018
05000604018
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M16
150
8.6
3
5
64
2
18
12
8
Stahlfußteller und -verst...
380
05000604019
05000604019
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M16
200
8.6
3
5
64
2
18
12
8
Stahlfußteller und -verst...
400
05000604020
05000604020
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M16
75
8.6
3
5
64
2
18
12
8
Stahlfußteller und -verst...
270
05000604021
05000604021
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M20
100
8.6
3
5
64
2
19
15
10
Stahlfußteller und -verst...
400
05000604022
05000604022
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M20
125
8.6
3
5
64
2
19
15
10
Stahlfußteller und -verst...
459
05000604023
05000604023
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M20
150
8.6
3
5
64
2
19
15
10
Stahlfußteller und -verst...
620
05000604024
05000604024
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M20
200
8.6
3
5
64
2
19
15
10
Stahlfußteller und -verst...
600
05000604025
05000604025
mit Mutter
A1= mit Gummiauflage, auf...
80
M20
75
8.6
3
5
64
2
19
15
10
Stahlfußteller und -verst...
360
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000607000 - Adjustable foot, external hexagon and internal thread
SToxxparts
31.05.2022
FUAF-B0-X - Levelling feet without fixing lug
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
05000606000 - Adjustable foot, external hexagon bottom
SToxxparts
31.05.2022
27798 - Levelling feet
norelem
30.04.2024
EH 22593. - Support Legs protected against slipping with female thread
Halder
22.12.2022
GN 40 - Levelling feet without fixing lug
Elesa+Ganter
28.03.2024
EH 22593. - Support Legs with female thread
Halder
22.12.2022
Leveling Pad EE M16 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
LS.A-PP-SST - Levelling elements
Elesa+Ganter
28.03.2024
NDX.Q - Square end-caps
Elesa+Ganter
28.03.2024
P200 - KNURLED MOUNTING FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
BN 3007 - Machine levelling feet with threaded stud, adjustable, without no...
Bossard Catalog
06.03.2024
LMP.p-TR - ELESA-Levelling elements
Elesa
13.05.2024
TCFS 12X58 PB - Adjustable foot
FlexLink
30.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성