피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000319000 - Ball lock pin self-locking with standard handle, titan
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000319000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000319000/05000319000.prj},{NB=05000319007},{PREVIEW=05000319000.png},{ARTNR=05000319007},{D1=8},{L1=30},{D2=9.5},{D3=14},{L2=8.2},{L3=33.1},{AB=8},{TAU=43},{T=400},{MAT=Titan/Keramikkugel/Feder: korrosionsbeständige Legierung},{GEW=21},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/02.ae.bb.050003190009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12975}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
AB
Location hole H11
[mm]
TAU
Shear strength double cut min.
[kN]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000319001
05000319001
6
10
7
10
7
26.2
6
23
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
7
05000319002
05000319002
6
20
7
10
7
26.2
6
23
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
8
05000319003
05000319003
6
30
7
10
7
26.2
6
23
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
9
05000319004
05000319004
6
40
7
10
7
26.2
6
23
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
10
05000319005
05000319005
6
50
7
10
7
26.2
6
23
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
11
05000319006
05000319006
8
20
9.5
14
8.2
33.1
8
43
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
19
05000319007
05000319007
8
30
9.5
14
8.2
33.1
8
43
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
21
05000319008
05000319008
8
40
9.5
14
8.2
33.1
8
43
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
23
05000319009
05000319009
8
50
9.5
14
8.2
33.1
8
43
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
25
05000319010
05000319010
10
20
12
14
9.6
33.1
10
43
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
23
05000319011
05000319011
10
30
12
14
9.6
26.2
10
69
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
26
05000319012
05000319012
10
40
12
14
9.6
26.2
10
69
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
29
05000319013
05000319013
10
50
12
14
9.6
26.2
10
69
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
32
05000319014
05000319014
10
60
12
14
9.6
26.2
10
69
400
Titan/Keramikkugel/Feder:...
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP
07.06.2024
B0070 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Blohm
03.06.2024
B0075 - Ball lock pins with high shear strength
Blohm
03.06.2024
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with button handle
Halder
22.12.2022
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with safety handle
Halder
22.12.2022
03418 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
norelem
30.05.2024
05000315000 - Ball locking pin self-locking with protection handle, stainle...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성