您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000318000 - Ball lock pin self-locking with standard handle, stainless steel, precipitation hardened
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000318000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000318000/05000318000.prj},{NB=05000318052},{PREVIEW=05000318000.png},{ARTNR=05000318052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14},{L2=9.6},{L3=33.1},{AB=10},{T=250},{TAU=100},{MAT=Edelstahl},{GEW=92},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/75.01.c7.050003180009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12860}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
AB
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
Shear strength double cut min.
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000318001
05000318001
5
10
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
10
05000318002
05000318002
5
15
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
11
05000318003
05000318003
5
20
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
12
05000318004
05000318004
5
25
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
13
05000318005
05000318005
5
30
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
13
05000318006
05000318006
5
35
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
14
05000318007
05000318007
5
40
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
15
05000318008
05000318008
5
45
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
15
05000318009
05000318009
5
50
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
16
05000318010
05000318010
5
60
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
17
05000318011
05000318011
5
70
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
19
05000318012
05000318012
5
80
5.5
10
6
26.2
5
250
24
Edelstahl
20
05000318013
05000318013
6
10
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
11
05000318014
05000318014
6
15
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
12
05000318015
05000318015
6
20
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
13
05000318016
05000318016
6
25
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
14
05000318017
05000318017
6
30
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
15
05000318018
05000318018
6
35
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
16
05000318019
05000318019
6
40
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
17
05000318020
05000318020
6
45
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
18
05000318021
05000318021
6
50
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
19
05000318022
05000318022
6
60
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
21
05000318023
05000318023
6
70
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
23
05000318024
05000318024
6
80
7
10
7
26.2
6
250
35
Edelstahl
25
05000318025
05000318025
8
10
9.5
14
8.2
33.1
8
250
63
Edelstahl
29
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 113.12 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
EH 4212. - Quick Release Pin with L-Handle single acting - according to NAS...
Halder
19.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表