您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000317000 - Ball lock pin self-locking with standard handle, stainless steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000317000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000317000/05000317000.prj},{NB=05000317052},{PREVIEW=05000317000.png},{ARTNR=05000317052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14},{L2=9.6},{L3=33.1},{AB=10},{T=250},{TAU=60},{MAT=Edelstahl},{GEW=92},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2b.28.0f.050003170009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=12700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
AB
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
Shear strength double cut min.
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000317001
05000317001
5
10
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
10
05000317002
05000317002
5
15
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
11
05000317003
05000317003
5
20
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
12
05000317004
05000317004
5
25
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
13
05000317005
05000317005
5
30
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
13
05000317006
05000317006
5
35
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
14
05000317007
05000317007
5
40
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
15
05000317008
05000317008
5
45
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
15
05000317009
05000317009
5
50
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
16
05000317010
05000317010
5
60
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
17
05000317011
05000317011
5
70
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
19
05000317012
05000317012
5
80
5.5
10
6
26.2
5
250
14
Edelstahl
20
05000317013
05000317013
6
10
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
11
05000317014
05000317014
6
15
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
12
05000317015
05000317015
6
20
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
13
05000317016
05000317016
6
25
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
14
05000317017
05000317017
6
30
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
15
05000317018
05000317018
6
35
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
16
05000317019
05000317019
6
40
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
17
05000317020
05000317020
6
45
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
18
05000317021
05000317021
6
50
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
19
05000317022
05000317022
6
60
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
21
05000317023
05000317023
6
70
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
23
05000317024
05000317024
6
80
7
10
7
26.2
6
250
21
Edelstahl
25
05000317025
05000317025
8
10
9.5
14
8.2
33.1
8
250
38
Edelstahl
29
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CLP-580 - Linch Pins - Locking Ring
Essentra Components
23.07.2014
B0088 - Locking pins with folding latch
Blohm
03.06.2024
AFSE - Locking pin with interlocking safety latch - Steel
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表