05000309000 - Ball lock pin self-locking with T-handle, stainless steel, precipitation hardened
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000309000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000309000/05000309000.prj},{NB=05000309052},{PREVIEW=05000309000.png},{ARTNR=05000309052},{D1=10},{L1=110},{D2=12},{D3=14.7},{L2=9.6},{L3=35.8},{L4=26.9},{L5=51.5},{L6=15.8},{D=10},{T=150},{TAU=100},{MAT=Edelstahl/Aluminiumgriff},{GEW=97},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a7.af.4d.050003090009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=11420}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
TAU
two-cut shear strength min.
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000309001
05000309001
5
10
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
19
05000309002
05000309002
5
15
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000309003
05000309003
5
20
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000309004
05000309004
5
25
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000309005
05000309005
5
30
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000309006
05000309006
5
35
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000309007
05000309007
5
40
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000309008
05000309008
5
45
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000309009
05000309009
5
50
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000309010
05000309010
5
60
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000309011
05000309011
5
70
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
29
05000309012
05000309012
5
80
5.5
11.8
6
31.6
24.1
45.2
12.7
5
150
24
Edelstahl/Aluminiumgriff
30
05000309013
05000309013
6
10
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
20
05000309014
05000309014
6
15
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
21
05000309015
05000309015
6
20
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
22
05000309016
05000309016
6
25
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
23
05000309017
05000309017
6
30
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
24
05000309018
05000309018
6
35
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
25
05000309019
05000309019
6
40
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
26
05000309020
05000309020
6
45
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
27
05000309021
05000309021
6
50
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
28
05000309022
05000309022
6
60
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
31
05000309023
05000309023
6
70
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
33
05000309024
05000309024
6
80
7
11.8
7
31.6
24.1
45.2
12.7
6
150
35
Edelstahl/Aluminiumgriff
35
05000309025
05000309025
8
10
9.5
14.7
8.2
35.8
26.9
51.5
15.8
8
150
63
Edelstahl/Aluminiumgriff
33
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000310000 - Ball lock pin self-locking with L-handle, stainless steel, pr...
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성